Portescap, 새로운 센서리스 CNT2440 고온고압 처리 컨트롤러 출시

혁신적인 초소형 모터의 글로벌 공급업체인 Portescap에서는 최대 1,000회의 멸균 주기를 견딜 수 있는 고온고압 처리 컨트롤러인 CNT2440의 출시를 기쁜 마음으로 발표합니다. 이 새로운 컨트롤러의 정격 전압은 최대 24V이며 정격 전류는 최대 40amp로 960W의 정격 전력을 제공합니다. CNT2440은 고온고압 처리 설계에 대한 Portescap의 심도 있는 지식을 활용하는 모션 솔루션 포트폴리오의 최신 제품으로, 수술용 도구 시장의 멸균 컨트롤러 옵션에 대한 필요성을 충족시키게 될 것입니다.

이 컨트롤러에는 센서리스 드라이브가 탑재되어 있어 설치 복잡성이 낮으며 향상된 시스템 안정성을 제공합니다. 이 컨트롤러는 Portescap의 무브러시 DC 슬롯형 및 무브러시 DC 무슬롯 멸균 모터 제품군과 완벽히 호환되어 고객에게 정확한 응용분야 요구 사항을 토대로 폭넓은 모션 기술 범위에서 선택할 수 있는 유연성을 제공합니다. 또한 이동 범위, 브레이크 요구 사항, 트리거 기능 등 특정 응용분야의 요구 사항에 따라 프로그래밍될 수도 있습니다.

CNT2440 고온고압 처리 컨트롤러는 독특한 멸균 모터 및 멸균 컨트롤러 패키지를 찾는 고객에게 이상적이며 특히 배터리로 작동하는 수술용 핸드 툴스를 구동하는 데 적합합니다. 이 컨트롤러를 사용하여 큰 효과를 볼 수 있는 응용분야에는 수술용 드릴, 수술용 전동 도구, 수술용 톱, 수술용 전동 스크류드라이버 등이 있습니다.