Browse News Categories
까다로운 성능 요구 사항에 높은 토크를 제공하는 R32HT 기어헤드
모션 제어 솔루션 글로벌 공급업체인 Portescap은 초소형 모터 액세서리 포트폴리오에 새로운 R32HT 기어헤드를 추가한다는 사실에 기뻐하고 있습니다. 유성 배열이 있는 이 완전 금속형 높은 토크 기어헤드는 직경이 32mm로, Portescap의 35GLT 브러시 DC 모터 범위에 장착할 수 있으며 브러시 DC 모터 포트폴리오의 가장 크고 가장 강력한 기어헤드 중 하나입니다.
R32HT는 최대 연속 토크를 최대 9Nm까지 제공할 수 있으므로 Portescap의 기존 R32 기어헤드와 R40 기어헤드 사이에서 더 높은 토크 옵션을 찾는 사용자를 위한 완벽한 옵션입니다. R32HT는 목표 토크 수준에서 향상된 안정성과 더 높은 효율성을 제공하여 경쟁력 있는 가격대에서 높은 정밀도의 성능을 보장합니다. 이 기어박스는 또한 특정 응용분야 요구 사항에 따라 맞춤화할 수 있습니다.
이 높은 토크 기어헤드는 상대적으로 작은 패키지에 매우 높은 토크를 요구하는 응용분야에 적합합니다. 새로운 베어링 시스템 또한 방사형 하중이 더 높은 응용분야에 적합합니다. 예시로는 로봇 공학, 항공 우주 및 방위, 산업용 전동 공구 업계 내 서비스 로봇 공학, 전기 그리퍼, 미사일 핀 구동 및 너트러너, 스크류드라이버, 전정 가위를 포함한 전동 핸드 툴스가 있습니다.