새로운 B16C 소형 기어헤드는 어플리케이션의 공간을 줄이는 데 도움이 됩니다.

소형 모션 솔루션의 세계적인 리더인 Portescap은 기어박스 포트폴리오에 최신 추가 제품 중 하나인 B16C 스퍼 기어헤드를 출시합니다. B16C는 Portescap의 16DCT, 16DCP 및 17DCT Athlonix™ 브러시 DC 모터와 직접 통합할 수 있는 소형 감속기입니다. 새로운 B16C는 최대 100mNm의 정격 토크와 특정 기계 구성 요소를 제거하여 직접 모터 통합으로 이어지는 더 작은 애플리케이션 공간을 특징으로 합니다.

B16C 기어박스는 이동식 장 영양 펌프, 소형 펌프 및 의료 주입 시스템 시장의 가정용 주입 펌프 응용 분야와 같이 공간 절약과 소형화가 요구되는 소형 응용 분야에 탁월한 옵션입니다.