Browse News Categories
Portescap의 BLDC 모터 플랫폼을 위한 새로운 인코더 옵션을 제공하는 M-Sense22
업계 최고의 모션 제어 솔루션 공급업체인 Portescap에서는 무브러시 DC 모터 플랫폼에 완벽하게 적합한 자기 인코더 옵션인 M-Sense22를 소개합니다. 이 새로운 인코더는 직경이 22mm~40mm이며 통합 RS422 라인 드라이버를 탑재한 Portescap의 무브러시 무슬롯 모터와 원활히 연결되어 최대 1.5도의 정확도와 최대 1024라인의 폭넓은 해상도 범위를 제공합니다. 또한 M-Sense22는 최신 칩 기술을 사용하므로 최대 20만 RPM의 높은 입력 속도에서도 증분 및 절대 피드백 모두를 손쉽게 제공할 수 있습니다.
이 인코더는 특히 항공 우주 및 방위, 산업용 전동 공구, 로봇 공학, 생명 과학 시장 내의 고정밀 위치 지정 피드백과 폭넓은 해상도가 필요한 응용분야를 위한 탁월한 선택입니다. M-Sense22 인코더의 이점을 크게 실현할 수 있는 특정 응용분야에는 미사일 핀 구동, 드론, 이동식 초음파 프로브, 그리퍼, 너트러너/전기 스크류드라이버 등이 있습니다.