관련 제품
17DCT Athlonix - Graphite 브러시 DC모터
17DCT Athlonix - 그라파이트
고전력 밀도와 카본 브러시 정류를 결합한 Athlonix 17DCT 브러시 DC 미니 모터는 최대 5.88mNm의 최대 연속 토크를 제공합니다. 이 하이 토크 모터는 가장 까다로운 응용 분야를 위해 맞춤 제작되었습니다.
제품 하이라이트
- 비철 구조
- 네오디뮴 자석(희토류 자석)
- 카본 브러시 정류
- 오랜 브러시 수명
- 콤팩트한 디자인
- 권선 가능성
- 전자장치부 부식을 줄여주는 REE 권선
유효한 주문을 받아서 만드는
- 케이블 또는 터미널 출력
- 코일 수정 - 저항과 인덕턴스.
- 맞춤형 샤프트 - 플랫, 널, 직경, 길이
- 고정 홀
- 슬리브 또는 볼 베어링
응용분야
-
-
설계 시간을 줄일 수 있습니다. 온라인에서 모터를 선택해보세요
-
-
-
부품 번호 | 17DCT 26G1/G2 107P | 17DCT 26G1/G2 205E | 17DCT 26G1/G2 205P | 17DCT 26G1/G2 207P | 17DCT 26G1/G2 208P | 17DCT 26G1/G2 209E | 17DCT 26G1/G2 209P | 17DCT 26G1/G2 211P | 17DCT 26G1/G2 216P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모터 직경 (in) | 0.669 | 0.669 | 0.669 | 0.669 | 0.669 | 0.669 | 0.669 | 0.669 | 0.669 |
모터 직경 (mm) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
샤프트 유격 - 축 방향 (in) | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 |
샤프트 유격 - 축 방향 (mm) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
샤프트 유격 - 반지름 방향 (in) | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 |
샤프트 유격 - 반지름 방향 (mm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
역 EMF 상수 (V/1000 rpm) | 3.65 | 5.85 | 3.07 | 1.78 | 1.46 | 2.23 | 1.17 | 0.76 | 0.38 |
직류, 최대 (A) | 0.17 | 0.11 | 0.21 | 0.35 | 0.44 | 0.27 | 0.55 | 0.83 | 1.54 |
연속 토크, 최대 (mNm) | 5.76 | 5.57 | 5.89 | 5.66 | 5.76 | 5.5 | 5.77 | 5.68 | 5.26 |
연속 토크, 최대 (oz-in) | 0.81 | 0.79 | 0.83 | 0.8 | 0.82 | 0.78 | 0.82 | 0.8 | 0.74 |
기계적 시정수 (ms) | 6.23 | 7.04 | 6.24 | 6.28 | 6.32 | 7.08 | 6.38 | 6.61 | 7.81 |
모터 규정 (10³/Nms) | 63 | 67 | 60 | 65 | 62 | 68 | 62 | 64 | 74 |
무부하 전류, 일반 (mA) | 9.6 | 6 | 11.5 | 19.7 | 24.1 | 15.8 | 30.1 | 46.3 | 92.6 |
무부하 속도 (rpm) | 9653 | 7988 | 7628 | 8206 | 8011 | 7869 | 7498 | 7690 | 7657 |
공칭 전압 (V) | 36 | 48 | 24 | 15 | 12 | 18 | 9 | 6 | 3 |
로터 관성 (gcm²) | 1 | 1.06 | 1.04 | 0.97 | 1.01 | 1.04 | 1.02 | 1.03 | 1.05 |
로터 관성 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 14.104 | 14.951 | 14.741 | 13.766 | 14.325 | 14.686 | 14.504 | 14.6 | 14.898 |
토크 상수 (mNm/A) | 34.89 | 55.88 | 29.31 | 17.03 | 13.96 | 21.25 | 11.16 | 7.26 | 3.63 |
토크 상수 (oz-in/A) | 4.94 | 7.91 | 4.15 | 2.41 | 1.98 | 3.01 | 1.58 | 1.03 | 0.51 |
중량 (g) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
중량 (oz) | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
주변 작동 온도 범위, 최대: 로터 (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
주변 작동 온도 범위, 최대: 로터 (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
주변 작동 온도 범위: 모터 (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
주변 작동 온도 범위: 모터 (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
연속 속도, 최대 (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
효율성 | 73 | 70 | 71 | 71 | 71 | 70 | 70 | 70 | 68 |
마찰 토크 (mNm) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
마찰 토크 (oz-in) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
출력 전원 (W) | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.1 |
샤프트 로드, 최대 - 축 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (N) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
샤프트 로드, 최대 - 축 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (oz) | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
샤프트 로드, 최대 - 반지름 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (N) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
샤프트 로드, 최대 - 반지름 방향 (5 mm. 베어링으로부터) (oz) | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 |
스톨 토크 (공칭 전압에서) (mNm) | 16.16 | 12.55 | 13.33 | 13.3 | 13.44 | 12.07 | 12.61 | 12.57 | 10.8 |
스톨 토크 (공칭 전압에서) (oz-in) | 2.29 | 1.78 | 1.89 | 1.88 | 1.9 | 1.71 | 1.79 | 1.78 | 1.53 |
터미널 저항 (Ohm) | 76.12 | 208.15 | 51.46 | 18.72 | 12.16 | 30.82 | 7.76 | 3.37 | 0.98 |
열 저항(로터/본체) (°C/W) | 6 / 25 | 6 / 25 | 6 / 25 | 6 / 25 | 6 / 25 | 6 / 25 | 6 / 25 | 6 / 25 | 6 / 25 |
열 시정수(로터/스테이터) (s) | 12 / 250 | 12 / 250 | 12 / 250 | 12 / 250 | 12 / 250 | 12 / 250 | 12 / 250 | 12 / 250 | 12 / 250 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
17DCT Athlonix - Graphite Specification Page | 사양 페이지 | ||
17DCT Athlonix - Graphite drawing | 2D 도면 | ||
17DCT Athlonix - Graphite 3D drawing | 3D 도면 |