B1210N1021 멸균가능한 슬롯형 무브러시 DC 모터
Cannulated Large Bone Orthopedic Motor (B1210N1021)
제품 하이라이트
- 높은 연속 토크
- 개선된 열 특성
- 캐뉼러 및 비캐뉼러 옵션
부품 번호 | B1210N1021 |
---|---|
모터 직경 (in) | 1.24 |
모터 직경 (mm) | 31.5 |
표준 미터법 | RoHS 준수 |
축 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (lbs) | 27.17 |
축 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (N) | 120.86 |
역 EMF 상수 (V/1000 rpm) | 0.566 |
연속 기계 출력, 최대(@25°C) (W) | 123.4 |
전기적 시정수 (ms) | 0.47 |
홀 센서 위상 (°) | 60 |
인덕턴스 - 위상 간 (mH) | 0.018 |
선간 저항 (Ohm) | 0.038 |
기계적 시정수 (ms) | 1.85 |
모터 상수 (mNm/W½) | 27.73 |
모터 상수 (oz-in/W½) | 3.93 |
모터 규정 (10³/Nms) | 1298.34 |
무부하 전류, 일반 (mA) | 1267 |
무부하 속도 (rpm) | 16800 |
공칭 전압 (V) | 9.6 |
최적화 방향 | 양방향 |
열 시정수 (s) | 975 |
토크 상수 (mNm/A) | 5.41 |
토크 상수 (oz-in/A) | 0.77 |
중량 (g) | 265 |
중량 (oz) | 9.35 |
와인딩 온도, 최대 (°C) | 155 |
와인딩 온도, 최대 (°F) | 311 |
주변 온도 (°C) | 155 |
주변 온도 (°F) | 311 |
오토클레이브 주기 | 1000 |
연속 스톨 전류 (A) | 16.1 |
연속 스톨 토크 (mNm) | 83.1 |
연속 스톨 토크 (oz-in) | 11.77 |
최대 토크 (mNm) | 1365.4 |
최대 토크 (oz-in) | 193.4 |
프로토타입 가격 ($) | 824 |
반지름 방향 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (lbs) | 80.3 |
반지름 방향 정적 하중 (샤프트 지지 없음), 최대 (N) | 357.1 |
비율 | - |
열 저항(슬롯 포함)热阻(有槽) | 8.7 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
Cannulated Large Bone Orthopedic Motor (B1210N1021) Specification Page | 사양 페이지 | ||
Cannulated Large Bone Orthopedic Motor (B1210N1021) drawing | 2D 도면 | ||
Cannulated Large Bone Orthopedic Motor (B1210N1021) 3D drawing | 3D 도면 |