PH010 104 디스크 마그넷 고속 스텝모터
PH010 104
PH010 104 디스크 자석 스테퍼 모터는 시중의 다른 작은 직경의 스테퍼를 능가하는 탁월한 동적 성능을 제공합니다. 독특하고 얇은 디스크 자석은 주어진 크기에서 미세한 스텝 해상도를 가능하게 합니다.
제품 하이라이트
- 정밀 - 마이크로스테핑에 매우 적합
- 고속 - 디스크 자석을 사용하여 스텝 모터 중 가장 빠른 가속과 가장 높은 최고 속도를 보장하면서 정확한 위치 지정 유지
- 독특함 - 낮은 디텐트 토크 및 매우 높은 맞춤형 옵션
- 적응성 - 비슷한 직경의 스테퍼보다 회전당 높은 스텝 수
유효한 주문을 받아서 만드는
- 코일 수정 - 저항과 인덕턴스.
- 맞춤형 샤프트 - 플랫, 널, 직경, 길이
- 위치 확인을 위한 인코더
- 토크 증가용 기어박스
- 리드 스크류 샤프트
- 슬리브 또는 볼 베어링
- 배선- 커넥터, 리드 길이, 수축 튜브
응용분야
- 의료용 피펫
- 임상 진단
- 계측
- 바코드 스캐너
- 광학 감쇄기
부품 번호 | PH010 104 003 04 | PH010 104 010 04 | PH010 104 020 04 |
---|---|---|---|
모터 직경 (in) | 0.394 | 0.394 | 0.394 |
모터 직경 (mm) | 10 | 10 | 10 |
샤프트 유격 - 축 방향 (μm) | 40@2N | 40@2N | 40@2N |
샤프트 유격 - 반지름 방향 (μm) | 30@2N | 30@2N | 30@2N |
스텝 각도 (각도) | 9 | 9 | 9 |
회전당 스텝 수 | 40 | 40 | 40 |
주변 작동 온도 범위 (°C) | -20 to +50 | -20 to +50 | -20 to +50 |
주변 작동 온도 범위 (°F) | -4 to +122 | -4 to +122 | -4 to +122 |
전기적 시정수 (ms) | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
로터 관성 (gcm²) | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
중량 (g) | 9 | 9 | 9 |
중량 (oz) | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
절대 정확도 2상 전체 단계에서 (각도) | ± 0.45 | ± 0.45 | ± 0.45 |
코일 온도, 최대 (°C) | 130 | 130 | 130 |
코일 온도, 최대 (°F) | 266 | 266 | 266 |
디텐트 토크 (mNm) | 1 | 1 | 1 |
디텐트 토크 (oz-in) | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
내전압 (VAC) | 500 VRMS AC, 5초간 | 500 VRMS AC, 5초간 | 500 VRMS AC, 5초간 |
위상당 인덕턴스, 일반 (mH) | 1.3 | 4.2 | 8.4 |
각가속도(공칭 전류) | 301758 | 301758 | 301758 |
축 샤프트 부하, 최대 (N) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
축 샤프트 부하, 최대 (oz) | 9 | 9 | 9 |
역 EMF 진폭 (V/kstep/s) | 0.64 | 1.18 | 1.58 |
홀딩 토크, 1.5x (공칭 전류) (mNm) | 3.16 | 3.16 | 3.16 |
홀딩 토크, 1.5x (공칭 전류) (oz-in) | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
홀딩 토크 (공칭 전류) (mNm) | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
홀딩 토크 (공칭 전류) (oz-in) | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
공칭 위상 전류(1상 켜짐) (A) | 0.62 | 0.34 | 0.24 |
공칭 위상 전류(2상 켜짐) (A) | 0.44 | 0.24 | 0.17 |
전력 요율(공칭 전류) (kW/s) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
반지름 방향 샤프트 로드, 최대 (N) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
반지름 방향 샤프트 로드, 최대 (oz) | 9 | 9 | 9 |
위상당 저항, 일반 (Ohm) | 3 | 10 | 19 |
열 저항 코일 주변 (°C/W) | 66 | 66 | 66 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
PH010 104 Specification Page | 사양 페이지 | ||
PH010 104 drawing | 2D 도면 | ||
PH010 104 3D drawing | 3D 도면 |