Motors
-
공칭 전압 이외의 전압에서 모터를 구동할 수 있습니까?
예. 그렇습니다. DC 모터(브러시 및 무브러시)는 매우 선형적인 특성이 있으며 모터 속도는 적용되는 전압에 직접 비례합니다. 브러시 DC 모터의 경우 데이터시트에 있는 권장 최대 속도보다 빠르게 실행하지 않는 것이 좋습니다. 따라서 전압은 공칭 전압에 가깝거나 낮은 것이 좋습니다. 모터 수명은 작동 속도의 영향을 받으므로 낮은 전압에서 모터를 작동한다는 것은 모든 브러시 유형 모터에서 낮은 브러시/정류자 마모를 의미합니다. 그러나 애플리케이션에 더 높은 속도 성능이 요구되는 경우 모터의 오버드라이빙이 가능합니다. 그러면 예상 수명은 줄더라도 속도가 증가합니다. DC 무브러시 모터의 경우 브러시 정류자가 없으며 수명에 영향을 미치는 주요 요소는 볼 베어링입니다. 그러나 Portescap의 자석 디자인은 공칭 속도 범위에서 철 손실을 최적화합니다. 철 손실은 속도의 제곱에 비례합니다. 공칭 속도보다 1.5배 높은 속도로 모터를 오버드라이브하면 철 손실이 2.25배 증가하여 효율과 전반적인 모터 성능이 크게 감소합니다. 스테퍼 모터는 종종 초퍼 모드에서 훨씬 높은 전압과 함께 사용되어 더 나은 동적 성능을 달성합니다.
-
산업 애플리케이션 환경을 견딜 수 있는 모터/기어모터가 있습니까?
당사의 제품은 공장 자동화, 자동차 도구, 조립 공장, 가공 애플리케이션, 반도체 공장, HVAC 및 로봇 공학 같은 다양한 산업 환경에 사용됩니다. 또한 의료 및 치과 애플리케이션을 위한 고온고압 처리 모터/기어모터를 제공할 수 있습니다. 애플리케이션이 열악한 환경에 사용할 모터/기어모터가 필요한 경우 당사 애플리케이션 엔지니어에 애플리케이션에 가장 적합한 제품을 문의하십시오.
-
모터를 발전기로 사용할 수 있습니까?
예. DC 브러시 유형의 모터를 발전기로 사용할 수 있습니다. 단점은 매우 낮은 전압을 제공한다는 것입니다. 지원을 원하는 경우 애플리케이션 엔지니어에게 애플리케이션에 대한 상담을 문의하십시오.
-
플랫 또는 D-컷 샤프트 같이 모터 맞춤형 샤프트를 제작할 수 있습니까?
예. 그렇습니다. 샤프트에서 플랫을 원하는 부분을 지정할 수 있습니다. 또한 샤프트 또는 특별한 크기의 샤프트에 연결된 샤프트, 피니언 또는 풀리를 통과하는 구멍을 원하는지 등도 지정할 수도 있습니다. 최소 주문 요구 사항이 적용될 수 있습니다.
-
모터의 양쪽 끝에는 샤프트가 있습니다. 단일 샤프트에 사용할 수 있습니까?
대부분의 경우 있습니다. 단일 출력 샤프트 또는 이중 샤프트가 있는 거의 모든 모터(브러시, 무브러시 및 스테퍼)를 선택할 수 있습니다. 가격 및 제품 가용성에 대한 구체적인 정보는 당사의 영업 담당자에게 문의하십시오.
-
모터에 사용할 수 있는 속도-토크 곡선이 있습니까?
여러가지 속도-토크 곡선을 카탈로그에서 확인하실수 있습니다. 또한 귀사의 제품에서 요구되는 특성곡선에 대해 문의하시면 Portescap에서 사용 가능한 속도/토크 곡선을 확인하여 알려드릴 수 있습니다.
-
모터 소음에 영향을 미치는 요소는 무엇입니까?
당사의 모터는 조용히 작동하도록 설계되었습니다. 이런 기능은 Portescap의 독점적인 모터 설계 기술과 재료 선택을 통해 달성됩니다. 모터를 애플리케이션에 장착하는 방법과 모터가 작동할 부하와 속도 등 많은 요소들을 고려해야 합니다. 또 다른 고려 사항은 모터 및/또는 기어모터용으로 선택한 베어링 종류입니다. 애플리케이션에서 소음 수준이 중요한 경우 최종 결정 전에 가청 소음 수준을 철저히 테스트해야 합니다.
-
Portescap은 케이블과 커넥터를 모터에 추가할 수 있습니까?
예. 케이블과 커넥터를 모터 제품에 추가하는 기능이 있습니다. 특별한 요구 사항을 추가하는 견적은 설계 지원을 담당하는 Portescap 애플리케이션 엔지니어에게 문의하십시오.
-
모터와 기어헤드를 결합하여 사용할 수 있습니까?
당사는 고객이 원하는 성능에 맞추어 모든 종류의 모터에 기어헤드를 조립하는 기능을 제공합니다. 모터 사양 페이지에 각 모터를 조립하도록 설계된 기어헤드가 표시되어 있습니다. Portescap의 애플리케이션 엔지니어는 제품의 호환성을 고려하여 귀사의 디자인 기준에 맞는 최상의 제품을 추천합니다.
-
해당 모터 / 기어 모터는 산업 애플리케이션 환경을 견딜 수 있습니까?
모든 애플리케이션은 제품 수명에 차이가 있습니다. 작동 환경, 입력 전원 및 듀티 사이클 등이 제품 수명에 영향을 미칩니다. 모터 또는 기어모터가 부하에 연결된 경우에도 제품 총 수명 성능에 영향을 미칩니다. 전체 수명을 예측할 때 고려되는 또 다른 매개 변수는 기어모터의 역구동이나 하드 스톱으로 모터 또는 기어모터를 구동시키는 것입니다. 애플리케이션에 모터 또는 기어모터가 높은 축 또는 방사선 축 하중이 있어야 하는 경우 볼 베어링은 예상 수명을 증가시킵니다. 귀사의 디자인이 오랜 수명을 요구하는 경우 무브러시 모터 중 하나를 사용할 수 있습니다. 무브러시 모터는 일반적으로 샤프트를 지지하는 볼 베어링에 의해서만 수명이 제한됩니다. Portescap의 애플리케이션 엔지니어는 제품의 수명에 관한 귀사의 요구사항에 설명할 수 있으며 귀사의 디자인 기준에 맞는 최상의 제품을 추천합니다.
-
"서보" 모터와 일반 모터 사이의 차이점은 무엇일까요?
서보모터는 오류 감지 피드백을 위한 인코더 같은 자동 장치를 사용하여 성능을 보정합니다(모션, 속도, 위치 및/또는 토크). 이 모터는 반복성과 정확성이 중요한 응용 프로그램의 요구 사항인 폐쇄 루프 피드백 시스템으로 간주됩니다. 개방 루프 또는 "일반" 모터는 성능 피드백 데이터가 애플리케이션에 중요하지 않을 때 사용됩니다. 루프를 폐쇄하고 성능 피드백을 제공하기 위해 인코더를 추가할 수 있습니다.
-
사용 중인 무브러시 모터가 고온고압 내구성을 갖추고 있습니까?
당사는 고온고압 내구성에 사용할 수 있는 무브러시 DC 슬롯형 모터를 제공합니다. 이러한 모터는 살균 및 기타 까다로운 환경의 요구 사항을 충족하도록 독특하게 설계되었습니다. 당사의 고온고압 내구성 모터는 1,000회 이상의 고온고압 내구성 주기를 유지하도록 테스트되었습니다. 무브러시 모터의 대부분은 고온고압 내구성을 요하는 의료 응용 분야에 사용되고 있습니다.
-
배터리로 Portescap 브러시 DC 모터와 기어 모터를 실행할 수 있습니까?
예. 각 제품은 평 또는 유성 기어박스, 광학 또는 자석 인코더, 파워온 및 파워 오프 브레이크 같이 다양한 추가 장치를 수용하도록 설계되었습니다
Encoders
-
어떤 종류의 인코더가 있습니까?
광학, 자석 및 자기 저항 타입이 가능합니다.
-
인코더나 기타 구성품 같은 피드백 장치를 모터에 부착할 수 있습니까?
예. 각 제품은 평 또는 유성 기어박스, 광학 또는 자석 인코더, 파워온 및 파워 오프 브레이크 같이 다양한 무료 장치를 수용하도록 설계되었습니다.
-
자기 저항 인코더란 무엇입니까?
Portescap의 고해상도 MR 인코더는 비등방성 자기 저항을 이용하여 라인을 생성하기 위해, 보간될 수 있는 아날로그 신호를 제공합니다. 회전당 라인 수는 최대 512까지 칩에서 설정할 수 있습니다.
Gearheads
-
모든 기어헤드는 역방향 작동할 수 있습니까?
모든 유성 기어헤드와 평 기어헤드는 양방향 작동하도록 설계되었습니다.
-
유성 기어헤드나 평 기어헤드는 언제 사용해야 합니까?
평 기어헤드는 전류 소모, 저소음 및 높은 효율이 필요할 때 이용됩니다. 그러나 높은 토크를 전송해야 할 때 기능이 제한됩니다. 유성 기어박스는 일반적으로 더 높은 전류 소모, 낮은 효율 및 높은 가청 소음 수준을 보여줍니다. 그러나 크기가 제한된 응용 분야에서 높은 토크가 요구될 때 가장 좋은 솔루션입니다.