Industries

Serras cirúrgicas ortopédicas

Challenge 

Para realizar procedimentos ortopédicos bem-sucedidos, as serras ortopédicas devem ser potentes, eficientes e leves.

A linha de produtos CC sem escovas e com ranhuras da Portescap atende exatamente às necessidades das serras cirúrgicas de alta potência. O projeto da bobina magnética do motor CC sem escovas e com ranhuras da Portescap fornece um pico de torque extremamente elevado, permitindo que os cirurgiões serrem os ossos mais rígidos com o menor motor possível. Os motores sem escovas e com ranhuras da Portescap são projetados para alta eficiência, de modo a maximizar a duração da carga da bateria do dispositivo, e são esterilizáveis em mais de 1.000 ciclos de autoclave para oferecer uma longa vida útil e um baixo custo de propriedade do cliente final no campo.

Serras cirúrgicas ortopédicas
Serras cirúrgicas ortopédicas

Benefits 

  • Alta densidade de torque para atender aos requisitos mais difíceis em um pacote pequeno e leve

  • Excepcional resposta de velocidade para aplicações variando de serração a perfuração e mandrilagem

  • Confiabilidade de mais de 1.000 ciclos de autoclave, para maior vida útil do instrumento e custo de manutenção reduzido

  • Eixo de saída e recursos de interface de carcaça personalizados

  • Alta eficiência para menor tamanho da bateria e ciclos de operação mais longos

Customization Options 

  • Eixo de saída e recursos de interface personalizados para projetos de ferramentas manuais modulares

  • Saída frontal/lateral de terminais para facilitar a montagem na ferramenta manual

  • Eixos personalizados e vedações da carcaça para confiabilidade adicional

  • Personalização das bobinas eletromagnéticas para atender a requisitos exatos de torque e velocidade

  • Opção de modelos esterilizáveis ou não em autoclave

  • As engrenagens cônicas fornecem flexibilidade de posicionamento do motor, melhorando os aspectos ergonômicos e proporcionando mais opções de design

  • Opções com ou sem sensor

Low customization available in as little as two weeks

Need a prototype ASAP?

We stock a range of motors optimized for typical surgical applications to get your product development process started as soon as possible

[value]

Specification + Detail
MetricEnglish
Model Diameter{%BR%}(in) Diameter{%BR%}(mm) Max No-Load Current{%BR%}(mA) No-Load Speed{%BR%}(rpm) Continuous Stall Torque{%BR%}(mNm) Continuous Stall Torque{%BR%}(oz-in) Continuous Stall Current{%BR%}(A) Peak Torque for 1s{%BR%}(mNm) Peak Torque for 1s{%BR%}(oz-in) Torque Constant (oz-in/A) Torque Constant (mNm/A)
Small Bone Motor (B0912N1023) 0.82 20.8 1 053 38,633 14.48 564.6 80.0 0.34 2.37
Small Bone Gearmotor (B0912N4023) 0.86 22.2 1 300 1,104 833.0 16.50 14.48 16 007.0 2 266.0 9.59 67.69
Small Bone Gearmotor (B0912N4024) 0.86 22.2 1 250 12,851 88.8 17.50 14.52 1 534.5 217.3 0.91 6.42
Small Bone Motor (B0912N1016) 0.86 22.2 1 053 38,633 29.4 4.16 14.48 564.6 80.0 0.34 2.37
Cannulated Large Bone Motor (B1112N1048) 1.09 27.9 575 15,190 59.0 8.36 10.32 593.9 84.1 0.86 6.04
Cannulated Large Bone Motor (B1112N1049) 1.09 27.9 425 15,190 67.9 9.61 9.23 758.5 107.4 1.10 7.75
Cannulated Large Bone Motor (B1112N1050) 1.09 27.9 450 15,190 67.1 9.50 7.62 742.2 105.1 1.32 9.29
Orthopedic Surgical Motor (B1112N4004) 1.10 27.9 900 957 818.2 115.90 8.23 11 098.0 1 571.7 16.40 116.00
Cannulated Large Bone Motor (B1210N1034) 1.23 31.5 770 15,745 76.2 10.80 13.80 1 066.0 151.0 0.81 5.80
Cannulated Large Bone Motor (B1210N1035) 1.23 31.5 616 15,749 81.5 11.50 11.80 1 220.0 173.0 1.03 7.25
Cannulated Large Bone Motor (B1210N1036) 1.23 31.5 514 15,746 81.2 11.50 9.80 1 212.0 171.6 1.23 8.70
Large Bone Orthopedic Surgical Motor (B1210N1025) 1.24 31.5 1 130 16,928 76.2 10.80 16.50 1 432.4 202.8 0.77 5.41
Large Bone Orthopedic Surgical Motor (B1210N1026) 1.24 31.5 1 060 15,887 82.1 11.60 13.30 1 562.6 221.3 1.02 7.20
Large Bone Orthopedic Surgical Motor (B1210N1027) 1.24 31.5 850 15,245 88.0 12.50 11.40 1 720.1 243.6 1.28 9.01
Cannulated Large Bone Orthopedic Surgical Motor (B1210N1021) 1.24 31.5 1 130 16,928 76.2 10.80 16.50 1 432.4 202.8 0.77 5.41
Cannulated Large Bone Orthopedic Surgical Motor (B1210N1022) 1.24 31.5 1 060 15,887 82.1 11.60 11.40 1 720.1 243.6 1.02 7.20
Cannulated Large Bone Orthopedic Surgical Motor (B1210N1023) 1.24 31.5 850 15,245 88.0 12.50 11.40 1 720.1 243.6 1.28 9.01
Large Bone Motor (B1210N1037) 1.23 31.5 770 15,745 76.2 10.80 13.80 1 066.0 150.9 0.82 5.80
Large Bone Motor (B1210N1038) 1.23 31.5 616 15,749 81.5 11.50 11.80 1 221.0 172.9 1.03 7.25
Large Bone Motor (B1210N1039) 1.23 31.5 514 15,746 81.2 11.50 9.80 1 212.0 171.6 1.23 8.70

[value]

Specification + Detail
MetricEnglish
Model Diameter{%BR%}(in) Diameter{%BR%}(mm) Max No-Load Current{%BR%}(mA) No-Load Speed{%BR%}(rpm) Continuous Stall Torque{%BR%}(mNm) Continuous Stall Torque{%BR%}(oz-in) Continuous Stall Current{%BR%}(A) Peak Torque for 1s{%BR%}(mNm) Peak Torque for 1s{%BR%}(oz-in) Torque Constant (oz-in/A) Torque Constant (mNm/A)
Small Bone Motor (B0912N1023) 0.82 20.8 1 053 38,633 14.48 564.6 80.0 0.34 2.37
Small Bone Gearmotor (B0912N4023) 0.86 22.2 1 300 1,104 833.0 16.50 14.48 16 007.0 2 266.0 9.59 67.69
Small Bone Gearmotor (B0912N4024) 0.86 22.2 1 250 12,851 88.8 17.50 14.52 1 534.5 217.3 0.91 6.42
Small Bone Motor (B0912N1016) 0.86 22.2 1 053 38,633 29.4 4.16 14.48 564.6 80.0 0.34 2.37
Cannulated Large Bone Motor (B1112N1048) 1.09 27.9 575 15,190 59.0 8.36 10.32 593.9 84.1 0.86 6.04
Cannulated Large Bone Motor (B1112N1049) 1.09 27.9 425 15,190 67.9 9.61 9.23 758.5 107.4 1.10 7.75
Cannulated Large Bone Motor (B1112N1050) 1.09 27.9 450 15,190 67.1 9.50 7.62 742.2 105.1 1.32 9.29
Orthopedic Surgical Motor (B1112N4004) 1.10 27.9 900 957 818.2 115.90 8.23 11 098.0 1 571.7 16.40 116.00
Cannulated Large Bone Motor (B1210N1034) 1.23 31.5 770 15,745 76.2 10.80 13.80 1 066.0 151.0 0.81 5.80
Cannulated Large Bone Motor (B1210N1035) 1.23 31.5 616 15,749 81.5 11.50 11.80 1 220.0 173.0 1.03 7.25
Cannulated Large Bone Motor (B1210N1036) 1.23 31.5 514 15,746 81.2 11.50 9.80 1 212.0 171.6 1.23 8.70
Large Bone Orthopedic Surgical Motor (B1210N1025) 1.24 31.5 1 130 16,928 76.2 10.80 16.50 1 432.4 202.8 0.77 5.41
Large Bone Orthopedic Surgical Motor (B1210N1026) 1.24 31.5 1 060 15,887 82.1 11.60 13.30 1 562.6 221.3 1.02 7.20
Large Bone Orthopedic Surgical Motor (B1210N1027) 1.24 31.5 850 15,245 88.0 12.50 11.40 1 720.1 243.6 1.28 9.01
Cannulated Large Bone Orthopedic Surgical Motor (B1210N1021) 1.24 31.5 1 130 16,928 76.2 10.80 16.50 1 432.4 202.8 0.77 5.41
Cannulated Large Bone Orthopedic Surgical Motor (B1210N1022) 1.24 31.5 1 060 15,887 82.1 11.60 11.40 1 720.1 243.6 1.02 7.20
Cannulated Large Bone Orthopedic Surgical Motor (B1210N1023) 1.24 31.5 850 15,245 88.0 12.50 11.40 1 720.1 243.6 1.28 9.01
Large Bone Motor (B1210N1037) 1.23 31.5 770 15,745 76.2 10.80 13.80 1 066.0 150.9 0.82 5.80
Large Bone Motor (B1210N1038) 1.23 31.5 616 15,749 81.5 11.50 11.80 1 221.0 172.9 1.03 7.25
Large Bone Motor (B1210N1039) 1.23 31.5 514 15,746 81.2 11.50 9.80 1 212.0 171.6 1.23 8.70

[value]

Specification + Detail
MetricEnglish
Model Operating Voltage{%BR%} (V min) Operating Voltage{%BR%} (V max) Feedback Maximum Continuous Input Power Control Method Autoclave Cycles
CNT1530 9.00 15.00 Sensored 300.00 Open Loop Speed 1000