Products
Motores CC sem escovas

A tecnologia do motor da Portescap continua a expandir a curva de alto desempenho com motores CC sem escovas com e sem ranhuras. Com excepcional torque e velocidade, maior eficiência e dimensões adequadas para atender às suas necessidades, os motores CC sem escovas cumprem mesmo os requisitos mais rigorosos. Esses motores sem escovas oferecem excelente controle de velocidade e posição, longa vida útil e alta densidade de torque. Os motores sem ranhuras usam uma bobina cilíndrica não ferrosa construída usando a mesma técnica de enrolamento dos motores CC sem ferro, ao passo que os motores com ranhuras são construídos com estatores empregando as tecnologias mais avançadas de laminação e enrolamentos.

Os designs exclusivos dos motores com e sem ranhuras proporcionam vários benefícios fundamentais:

Esses motores CC sem escovas oferecem um desempenho excepcional em ambientes que exijam precisão e durabilidade.

bldc motor

Motores CC sem escovas

Motores de corrente contínua sem escovas ("brushless") oferecem uma excelente combinação de durabilidade, eficiência, torque e velocidade em tamanho compacto para sua aplicação

A tecnologia do motor da Portescap continua a expandir a curva de alto desempenho com motores CC sem escovas com e sem ranhuras. Com excepcional torque e velocidade, maior eficiência e dimensões adequadas para atender às suas necessidades, os motores CC sem escovas cumprem mesmo os requisitos mais rigorosos. Esses motores sem escovas oferecem excelente controle de velocidade e posição, longa vida útil e alta densidade de torque. Os motores sem ranhuras usam uma bobina cilíndrica não ferrosa construída usando a mesma técnica de enrolamento dos motores CC sem ferro, ao passo que os motores com ranhuras são construídos com estatores empregando as tecnologias mais avançadas de laminação e enrolamentos.

Os designs exclusivos dos motores com e sem ranhuras proporcionam vários benefícios fundamentais:

Esses motores CC sem escovas oferecem um desempenho excepcional em ambientes que exijam precisão e durabilidade.

[value]

Specification + Detail
MetricEnglish
Model Diameter{%BR%}(in) Diameter{%BR%}(mm) Max continuous mechanical power (@ 25°C){%BR%}(W) Max Continuous Torque{%BR%}(mNm) Max Continuous Torque{%BR%}(oz-in) Max motor speed{%BR%}(rpm) Weight{%BR%}(g) Weight{%BR%}(oz) Length{%BR%}(in) Length{%BR%}(mm) Specification CAD 3D CAD
16ECP52 ULTRA EC 0.24 16 37.5 14.50 1.87 40,000 62.00 2.19 2.05 52.00
16ECP36 ULTRA EC 0.24 16 27.5 7.00 0.91 63,000 41.00 1.45 1.42 36.00
16BHS 2-wires 0.63 16 6.0 4.00 0.57 10,900 33.00 1.16 1.27 32.30
21BF nuvoDisc 0.83 21 4.0 2.70 0.38 25,000 10.00 0.35 0.42 10.55
22ECP60 ULTRA EC 0.87 22 120.0 50.50 7.20 38,000 140.00 4.93 2.36 60.00
22ECT48 ULTRA EC 0.87 22 54.0 41.60 5.89 20,000 98.00 3.46 1.89 48.00
22ECT35 ULTRA EC 0.87 22 34.0 20.00 2.83 20,000 67.00 2.36 1.38 35.00
22ECT60 ULTRA EC 0.87 22 86.0 66.90 9.47 20,000 123.00 4.34 2.36 60.00
22ECP35 ULTRA EC 0.87 22 55.0 14.30 2.02 50,000 64.00 2.26 1.38 35.00
22ECP45 ULTRA EC 0.87 22 80.0 29.40 4.16 47,000 100.00 3.53 1.77 45.00
22ECT82 ULTRA EC 0.87 22 104.0 98.40 13.93 20,000 174.00 6.14 3.23 82.00
22ECS60 ULTRA EC 0.90 22 180.0 44.50 6.30 60,000 140.00 5.29 2.36 60.00
22ECS45 ULTRA EC 0.90 22 120.0 26.80 3.80 73,000 100.00 3.88 1.77 45.00
26BC 6A 1.06 26 4.5 4.40 0.62 11,000 72.00 2.54 1.27 32.30
26BC 3C 1.06 26 8.0 7.00 0.99 20,000 72.00 2.54 1.27 32.30
30ECT90 ULTRA EC 1.18 30 244.0 225.00 31.86 25,000 380.00 13.40 3.54 90.00
30ECT64 ULTRA EC 1.18 30 187.0 136.00 19.26 30,000 263.00 9.28 2.52 64.00
32BF nuvoDisc 1.31 32 40.0 13.00 1.84 30,000 27.00 0.95 0.44 11.20
35ECS80 Ultra EC 1.38 35 330.0 193.40 27.39 40,000 440.00 15.52 3.15 80.00
35ECS60 Ultra EC 1.38 35 262.0 120.60 17.08 40,000 315.00 11.11 2.36 60.00

[value]

Specification + Detail
MetricEnglish
Model Diamter{%BR%}(in) Diameter{%BR%}(mm) Max No-Load Current{%BR%}(mA) No-Load Speed{%BR%}(rpm) Continuous Stall Torque{%BR%}(mNm) Continuous Stall Torque{%BR%}(oz-in) Continuous Stall Current{%BR%}(A) Peak Torque for 1s{%BR%}(mNm) Peak Torque for 1s{%BR%}(oz-in) Torque Constant (oz-in/A) Torque Constant (mNm/A) Specification CAD 3D CAD
ENT Surgical Gearmotor (B0512N4080) 0.50 12.7 855 11,829 39.5 5.60 2.44 449.3 63.6 2.40 17.00
ENT Surgical Gearmotor (B0512N4081) 0.50 12.7 375 11,910 41.3 5.90 1.27 490.7 69.5 4.80 34.10
ENT Microdebrider Gearmotor (B0512N4109) 0.50 12.7 340 13,385 37.9 5.40 2.56 445.3 63.1 2.20 15.51
ENT Microdebrider Gearmotor (B0512N4110) 0.50 12.7 165 12,800 41.6 5.90 1.35 518.9 73.5 4.56 32.23
High Speed Motor (B0512N1035) 0.50 12.7 120 97,400 9.5 1.34 2.02 176.1 24.9 0.70 4.92
High Speed Surgical Motor (B0512N1029) 0.50 12.7 420 90,599 9.2 1.31 1.93 166.4 23.6 0.71 5.04
Arthroscopic Surgical Gearmotor (B0614H4041) 0.65 16.5 645 7,277 117.7 16.70 4.37 1 865.2 264.1 4.00 28.30
Arthroscopic Surgical Gearmotor (B0614H4042) 0.65 16.5 600 4,233 119.4 16.90 2.59 1 110.1 157.2 6.86 48.50
Arthroscopic Shaver / Stapler Gearmotor (B0614H4080) 0.64 16.5 450 4,082 126.8 18.00 2.63 1 197.0 169.6 7.16 50.54
Arthroscopic Shaver Gearmotor (B0614H4079) 0.64 16.5 643 7,353 116.5 16.50 4.37 1 846.0 261.4 3.97 28.00
Cannulated Microdebrider / Shaver Motor (B0612H1005) 0.64 16.5 125 35,300 19.6 12.50 1.80 141.7 20.1 1.80 12.71
Cannulated Microdebrider / Shaver Motor (B0612H1006) 0.64 16.5 183 35,200 19.6 13.50 2.36 275.4 39.0 1.42 10.00
Cannulated Microdebrider / Shaver Motor (B0612H1007) 0.64 16.5 284 35,597 19.8 14.50 3.62 278.2 39.4 0.91 6.40
Small Bone Motor (B0912N1023) 0.82 20.8 1 053 38,633 14.48 564.6 80.0 0.34 2.37
Small Bone Gearmotor (B0912N4023) 0.86 22.2 1 300 1,104 833.0 16.50 14.48 16 007.0 2 266.0 9.59 67.69
Small Bone Gearmotor (B0912N4024) 0.86 22.2 1 250 12,851 88.8 17.50 14.52 1 534.5 217.3 0.91 6.42
Small Bone Motor (B0912N1016) 0.86 22.2 1 053 38,633 29.4 4.16 14.48 564.6 80.0 0.34 2.37
Cannulated Large Bone Motor (B1112N1048) 1.09 27.9 575 15,190 59.0 8.36 10.32 593.9 84.1 0.86 6.04
Cannulated Large Bone Motor (B1112N1049) 1.09 27.9 425 15,190 67.9 9.61 9.23 758.5 107.4 1.10 7.75
Cannulated Large Bone Motor (B1112N1050) 1.09 27.9 450 15,190 67.1 9.50 7.62 742.2 105.1 1.32 9.29
Orthopedic Surgical Motor (B1112N4004) 1.10 27.9 900 957 818.2 115.90 8.23 11 098.0 1 571.7 16.40 116.00
Cannulated Large Bone Motor (B1210N1034) 1.23 31.5 770 15,745 76.2 10.80 13.80 1 066.0 151.0 0.81 5.80
Cannulated Large Bone Motor (B1210N1035) 1.23 31.5 616 15,749 81.5 11.50 11.80 1 220.0 173.0 1.03 7.25
Cannulated Large Bone Motor (B1210N1036) 1.23 31.5 514 15,746 81.2 11.50 9.80 1 212.0 171.6 1.23 8.70
Large Bone Orthopedic Surgical Motor (B1210N1025) 1.24 31.5 1 130 16,928 76.2 10.80 16.50 1 432.4 202.8 0.77 5.41
Large Bone Orthopedic Surgical Motor (B1210N1026) 1.24 31.5 1 060 15,887 82.1 11.60 13.30 1 562.6 221.3 1.02 7.20
Large Bone Orthopedic Surgical Motor (B1210N1027) 1.24 31.5 850 15,245 88.0 12.50 11.40 1 720.1 243.6 1.28 9.01
Cannulated Large Bone Orthopedic Surgical Motor (B1210N1021) 1.24 31.5 1 130 16,928 76.2 10.80 16.50 1 432.4 202.8 0.77 5.41
Cannulated Large Bone Orthopedic Surgical Motor (B1210N1022) 1.24 31.5 1 060 15,887 82.1 11.60 11.40 1 720.1 243.6 1.02 7.20
Cannulated Large Bone Orthopedic Surgical Motor (B1210N1023) 1.24 31.5 850 15,245 88.0 12.50 11.40 1 720.1 243.6 1.28 9.01
Large Bone Motor (B1210N1037) 1.23 31.5 770 15,745 76.2 10.80 13.80 1 066.0 150.9 0.82 5.80
Large Bone Motor (B1210N1038) 1.23 31.5 616 15,749 81.5 11.50 11.80 1 221.0 172.9 1.03 7.25
Large Bone Motor (B1210N1039) 1.23 31.5 514 15,746 81.2 11.50 9.80 1 212.0 171.6 1.23 8.70