Industries

Mini motores para escareadores ortopédicos

Challenge 

Os escareadores ortopédicos atuais exigem bastante em termos de potência/torque e necessidade de maiores ciclos de vida com potência confiável para desempenho consistente durante os procedimentos cirúrgicos.
A necessidade de escareadores cirúrgicos com motores de alta potência é perfeitamente adequada para a linha de produtos de soluções de motores para ambientes cirúrgicos da Portescap. Esses motores CC com ranhuras sem escova apresentam um projeto de bobina magnética que fornece um pico de torque extremamente elevado, permitindo que os cirurgiões escareiem os ossos mais rígidos com o menor motor possível. Com o intuito de oferecer uma vida útil longa e de baixo custo total de propriedade ao cliente final no campo, os mini motores com ranhuras sem escova da Portescap são esterilizáveis e projetados para resistir a mais de 3.000 ciclos de autoclave a fim de oferecer maior confiabilidade na sala de operação com alta eficiência, maximizando a vida útil da bateria do dispositivo.

Escareadores cirúrgicos ortopédicos
Escareadores cirúrgicos ortopédicos

Benefits 

  • Alto torque para maior controle do cirurgião e potência do dispositivo

  • Baixo custo de propriedade/aumento de vida útil do instrumento/menor custo de manutenção (produtos projetados para resistir a mais de 3.000 ciclos de autoclave)

  • Leve e com baixa vibração para maior sensibilidade tátil do cirurgião e fadiga reduzida

  • Alta eficiência para projeto de ferramentas de mão com as menores dimensões e melhor ergonomia/duração da bateria

Customization Options 

  • Personalização das bobinas eletromagnéticas para atender a requisitos exatos de torque e velocidade

  • Eixo de saída e recursos de interface de carcaça customizados

  • Integração de montagem de alto nível

  • Projetos mecânicos personalizados para maior confiabilidade

Low customization available in as little as two weeks

Need a prototype ASAP?

We stock a range of motors optimized for typical surgical applications to get your product development process started as soon as possible

[value]

Specification + Detail
MetricEnglish
Model Diameter{%BR%}(in) Diameter{%BR%}(mm) Max No-Load Current{%BR%}(mA) No-Load Speed{%BR%}(rpm) Continuous Stall Torque{%BR%}(mNm) Continuous Stall Torque{%BR%}(oz-in) Continuous Stall Current{%BR%}(A) Peak Torque for 1s{%BR%}(mNm) Peak Torque for 1s{%BR%}(oz-in) Torque Constant (oz-in/A) Torque Constant (mNm/A)
Small Bone Motor (B0912N1023) 0.82 20.8 1 053 38,633 14.48 564.6 80.0 0.34 2.37
Small Bone Gearmotor (B0912N4023) 0.86 22.2 1 300 1,104 833.0 16.50 14.48 16 007.0 2 266.0 9.59 67.69
Small Bone Gearmotor (B0912N4024) 0.86 22.2 1 250 12,851 88.8 17.50 14.52 1 534.5 217.3 0.91 6.42
Small Bone Motor (B0912N1016) 0.86 22.2 1 053 38,633 29.4 4.16 14.48 564.6 80.0 0.34 2.37
Cannulated Large Bone Motor (B1112N1048) 1.09 27.9 575 15,190 59.0 8.36 10.32 593.9 84.1 0.86 6.04
Cannulated Large Bone Motor (B1112N1049) 1.09 27.9 425 15,190 67.9 9.61 9.23 758.5 107.4 1.10 7.75
Cannulated Large Bone Motor (B1112N1050) 1.09 27.9 450 15,190 67.1 9.50 7.62 742.2 105.1 1.32 9.29
Orthopedic Surgical Motor (B1112N4004) 1.10 27.9 900 957 818.2 115.90 8.23 11 098.0 1 571.7 16.40 116.00
Cannulated Large Bone Motor (B1210N1034) 1.23 31.5 770 15,745 76.2 10.80 13.80 1 066.0 151.0 0.81 5.80
Cannulated Large Bone Motor (B1210N1035) 1.23 31.5 616 15,749 81.5 11.50 11.80 1 220.0 173.0 1.03 7.25
Cannulated Large Bone Motor (B1210N1036) 1.23 31.5 514 15,746 81.2 11.50 9.80 1 212.0 171.6 1.23 8.70
Large Bone Orthopedic Surgical Motor (B1210N1025) 1.24 31.5 1 130 16,928 76.2 10.80 16.50 1 432.4 202.8 0.77 5.41
Large Bone Orthopedic Surgical Motor (B1210N1026) 1.24 31.5 1 060 15,887 82.1 11.60 13.30 1 562.6 221.3 1.02 7.20
Large Bone Orthopedic Surgical Motor (B1210N1027) 1.24 31.5 850 15,245 88.0 12.50 11.40 1 720.1 243.6 1.28 9.01
Cannulated Large Bone Orthopedic Surgical Motor (B1210N1021) 1.24 31.5 1 130 16,928 76.2 10.80 16.50 1 432.4 202.8 0.77 5.41
Cannulated Large Bone Orthopedic Surgical Motor (B1210N1022) 1.24 31.5 1 060 15,887 82.1 11.60 11.40 1 720.1 243.6 1.02 7.20
Cannulated Large Bone Orthopedic Surgical Motor (B1210N1023) 1.24 31.5 850 15,245 88.0 12.50 11.40 1 720.1 243.6 1.28 9.01
Large Bone Motor (B1210N1037) 1.23 31.5 770 15,745 76.2 10.80 13.80 1 066.0 150.9 0.82 5.80
Large Bone Motor (B1210N1038) 1.23 31.5 616 15,749 81.5 11.50 11.80 1 221.0 172.9 1.03 7.25
Large Bone Motor (B1210N1039) 1.23 31.5 514 15,746 81.2 11.50 9.80 1 212.0 171.6 1.23 8.70

[value]

Specification + Detail
MetricEnglish
Model Diameter{%BR%}(in) Diameter{%BR%}(mm) Max No-Load Current{%BR%}(mA) No-Load Speed{%BR%}(rpm) Continuous Stall Torque{%BR%}(mNm) Continuous Stall Torque{%BR%}(oz-in) Continuous Stall Current{%BR%}(A) Peak Torque for 1s{%BR%}(mNm) Peak Torque for 1s{%BR%}(oz-in) Torque Constant (oz-in/A) Torque Constant (mNm/A)
Small Bone Motor (B0912N1023) 0.82 20.8 1 053 38,633 14.48 564.6 80.0 0.34 2.37
Small Bone Gearmotor (B0912N4023) 0.86 22.2 1 300 1,104 833.0 16.50 14.48 16 007.0 2 266.0 9.59 67.69
Small Bone Gearmotor (B0912N4024) 0.86 22.2 1 250 12,851 88.8 17.50 14.52 1 534.5 217.3 0.91 6.42
Small Bone Motor (B0912N1016) 0.86 22.2 1 053 38,633 29.4 4.16 14.48 564.6 80.0 0.34 2.37
Cannulated Large Bone Motor (B1112N1048) 1.09 27.9 575 15,190 59.0 8.36 10.32 593.9 84.1 0.86 6.04
Cannulated Large Bone Motor (B1112N1049) 1.09 27.9 425 15,190 67.9 9.61 9.23 758.5 107.4 1.10 7.75
Cannulated Large Bone Motor (B1112N1050) 1.09 27.9 450 15,190 67.1 9.50 7.62 742.2 105.1 1.32 9.29
Orthopedic Surgical Motor (B1112N4004) 1.10 27.9 900 957 818.2 115.90 8.23 11 098.0 1 571.7 16.40 116.00
Cannulated Large Bone Motor (B1210N1034) 1.23 31.5 770 15,745 76.2 10.80 13.80 1 066.0 151.0 0.81 5.80
Cannulated Large Bone Motor (B1210N1035) 1.23 31.5 616 15,749 81.5 11.50 11.80 1 220.0 173.0 1.03 7.25
Cannulated Large Bone Motor (B1210N1036) 1.23 31.5 514 15,746 81.2 11.50 9.80 1 212.0 171.6 1.23 8.70
Large Bone Orthopedic Surgical Motor (B1210N1025) 1.24 31.5 1 130 16,928 76.2 10.80 16.50 1 432.4 202.8 0.77 5.41
Large Bone Orthopedic Surgical Motor (B1210N1026) 1.24 31.5 1 060 15,887 82.1 11.60 13.30 1 562.6 221.3 1.02 7.20
Large Bone Orthopedic Surgical Motor (B1210N1027) 1.24 31.5 850 15,245 88.0 12.50 11.40 1 720.1 243.6 1.28 9.01
Cannulated Large Bone Orthopedic Surgical Motor (B1210N1021) 1.24 31.5 1 130 16,928 76.2 10.80 16.50 1 432.4 202.8 0.77 5.41
Cannulated Large Bone Orthopedic Surgical Motor (B1210N1022) 1.24 31.5 1 060 15,887 82.1 11.60 11.40 1 720.1 243.6 1.02 7.20
Cannulated Large Bone Orthopedic Surgical Motor (B1210N1023) 1.24 31.5 850 15,245 88.0 12.50 11.40 1 720.1 243.6 1.28 9.01
Large Bone Motor (B1210N1037) 1.23 31.5 770 15,745 76.2 10.80 13.80 1 066.0 150.9 0.82 5.80
Large Bone Motor (B1210N1038) 1.23 31.5 616 15,749 81.5 11.50 11.80 1 221.0 172.9 1.03 7.25
Large Bone Motor (B1210N1039) 1.23 31.5 514 15,746 81.2 11.50 9.80 1 212.0 171.6 1.23 8.70

[value]

Specification + Detail
MetricEnglish
Model Operating Voltage{%BR%} (V min) Operating Voltage{%BR%} (V max) Feedback Maximum Continuous Input Power Control Method Autoclave Cycles
CNT1530 9.00 15.00 Sensored 300.00 Open Loop Speed 1000