O mundo da tecnologia está se adaptando rapidamente à miniaturização, criando um desafio para os fabricantes em aplicações médicas e industriais para reduzir o tamanho geral de seus produtos. A miniaturização e integração de componentes permite que os dispositivos se tornem menores e mais eficientes em sua criação e implementação. Os micromotores desempenham um papel fundamental ao abordarem essa tendência.
Alguns exemplos dos principais mercados que seguem essa tendência de miniaturização incluem a indústria médica e a aeroespacial: • Os fabricantes de equipamentos médicos estão avançando com a evolução de dispositivos em formato reduzido para um atendimento mais eficiente ao paciente. À medida que os dispositivos diminuem de tamanho, os procedimentos se tornam menos invasivos, permitindo que os pacientes se curem mais rapidamente. Os micromotores estão ajudando a melhorar a detecção e o tratamento do câncer, avançando nos procedimentos de biópsia, imagem e radiação. No passado, um procedimento de biópsia de mama era um procedimento invasivo baseado em anestesia que geralmente resultava em longos tempos de recuperação, incisões visíveis e cicatrizes. No entanto, melhorias recentes aumentaram a eficiência do procedimento e minimizaram o desconforto e o estresse do paciente.
Ao usar um dispositivo acionado por micromotor, o médico é capaz de coletar e analisar em um local de biópsia várias amostras de tecido de uma única incisão pequena, e normalmente sem sutura. Novos procedimentos de biópsia, que se utilizam de equipamentos motorizados, mostraram minimizar o tamanho da incisão em até 85% e reduzir o tempo geral do procedimento em até 75%, em comparação com o método de bisturi mais tradicional. O uso de um dispositivo totalmente motorizado também permite que os médicos classifiquem e organizem várias amostras de um único local de biópsia com mais eficiência, usando compartimentos de amostra pré-etiquetados e posicionados remotamente. Ao capturar e organizar amostras de forma mais eficaz, os médicos podem melhorar a precisão e a confiabilidade da análise de amostras.
• As aplicações no setor aeroespacial têm requisitos rigorosos: importância do peso e do espaço, baixa potência de entrada, temperaturas extremas de -60 ºC a +150 ºC, sensibilidade a ruído, vibração e choque, e EMI-EMC. É desejável ter todos os requisitos mencionados acima em um pacote de acionamento completo com micromotores. Aplicações como a atuação da válvula em aeronaves precisam desempenhar funções críticas, desde a regulação do fluxo de combustível do motor até o controle do fluxo de ar nos sistemas ambientais da aeronave. Dependendo da carga a ser superada nessas aplicações, são usados vários tipos de micromotores com caixas de redução. Para a atuação da válvula de assento em cabines de aeronaves, uma operação suave é a chave para fornecer o mais alto nível de conforto aos passageiros, apesar da alta carga de aplicação. Essas necessidades são bem atendidas por micromotores de comutação de grafite com escovas.
A Portescap desenvolveu inúmeras tecnologias de micromotores, incluindo motor DC sem ferro, motor sem escovas com e sem ranhuras, motor de passo de ímã permanente e motores de disco magnético. Nossos engenheiros de aplicação, em conjunto com os especialistas em design, ajudam os clientes a definir o melhor micromotor para sua aplicação. Veja nossa ampla variedade de tecnologias de acionamento.