DRIVES
Há drives disponíveis para os motores CC com e sem escovas, com especificações de desempenho de 5 V - 10 A e 36 V - 12 A. O feedback necessário ao encoder é fornecido por sensores de efeito Hall ou encoders. O drive de motor de passo está disponível com 12 a 45 V e 1,5 a 3 A.
Links relacionados
DRIVES
Tensão de alimentação (VDC) | Tipo de feedback | Corrente de fase EDM-453.00 (máx.) (A) | Corrente de fase EDM-453.01 (máx.) (A) | Especificações | CAD | 3D CAD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDM-453 | 12 to 45 | Nenhum | 3 | 1,5 |
|