EDM-453 Drive de Micropasso
EDM-453
O controlador de micropasso EDM-453 oferece benefícios substanciais, incluindo aumento da resolução do sistema, baixo ruído e movimento suave. O estágio de potência é projetado para se adequar aos motores com baixa constante temporal elétrica e proporcionar alto desempenho dinâmico.
Destaques dos Produtos
- Comutação de resolução de 1/2 até 1/64 micropassos
- Alta resolução angular em modo estático e dinâmico
- Operação suave, baixo ruído
- Modo de reforço para aumento da saída de torque/aceleração
- Modo de espera para otimização do gerenciamento térmico
- Modo de controle de regulação por impulso selecionável entre regenerativo e autônomo
- Frequência de pulso de disparo até 150 kHz
- Todas as entradas optoisoladas
- Proteção contra curto-circuito e superaquecimento
Personalização disponível
- Fale conosco para obter mais informações sobre o EDM-453 ou sobre soluções personalizadas de controle.
Aplicação
- Automação laboratorial
- Aplicações de micropasso
- Posicionamento
- Aplicações robóticas
-
Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.
Número da peça | EDM-453 |
---|---|
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°C) | 0 to +50 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°F) | +32 to +122 |
Tipo de feedback | Nenhum |
Variação de corrente de impulso / espera | ±30% (até corrente máxima) |
Frequência do driver Chopper (kHz) | 40 |
Frequência de pulso de disparo (máx.) (kHz) | 150 |
Pares de motor | Motores de passo |
Temperatura da carcaça permitida (°C) | 70 |
Temperatura da carcaça permitida (°F) | 158 |
Corrente de fase EDM-453.00 (máx.) (A) | 3 |
Corrente de fase EDM-453.01 (máx.) (A) | 1,5 |
Tensão de alimentação (VDC) | 12 to 45 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
EDM-453 Specification Page | Página de especificações |
|