D12

D12 Encoder Magnético

D12 Encoder Magnético

D12

O encoder magnético D12 permite monitoramento de posição sem comprometer o tamanho do pacote.

Destaques dos Produtos

  • Projeto integrativo
  • Insensível a ambientes hostis
  • Baixo consumo de corrente
  • Monitoramento de posição por sensores de efeito Hall

Personalização disponível

  • Cabos e conectores de saída

Número da peça D12
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°C) -20 to +85
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°F) -4 to +185
Tipo de encoder Magnético integrado
Número de linhas disponíveis (LPR) 12
Código do momento de inércia da roda (10ˉ⁷ x kgm²) 0,1
Frequência de contagem (máx.) (kHz) 10
Mudança de fase elétrica (graus) 90 ± 40
Sinal de saída Onda quadrada de dois canais
Tempo de subida (ns) 125
Relação do sinal (%) 50 ± 25
Corrente de alimentação, típica (mA) 4
Tensão de alimentação (V) 5
Document Document Type Language File Type
D12 Specification Page Página de especificações
D12 drawing Desenho 2D
D12 3D drawing Desenho 3D