E9

E9 Encoder Otico

E9 Encoder Otico

E9

O encoder ótico transmissível E9 fornece 500 linhas por volta para posicionamento preciso e saída diferencial.

Destaques dos Produtos

  • Alta resolução
  • Três canais com posição de índice
  • Saída diferencial
  • Posicionamento preciso
  • Nível de sinal estável

Personalização disponível

  • Cabos e conectores de saída

Número da peça E9
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°C) -40 to +85
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°F) -40 to +185
Peso (g) 6
Peso (oz) 0,22
Tipo de encoder 3 canais óticos
Número de linhas disponíveis (LPR) 100, 144, 200, 256, 300, 360, 500**, 512**
Código do momento de inércia da roda (10ˉ⁷ x kgm²) 0,12
Frequência de contagem (máx.) (kHz) 200
Mudança de fase elétrica (graus) 90 ± 20
Sinal de saída Compatível (CMOS)
Relação do sinal (%) 50 ± 10
Corrente de alimentação (máx.) (mA) 20
Corrente de alimentação, em espera (mA) 50
Corrente de alimentação, típica (mA) 10
Tensão de alimentação (V) 5 ± 10%
Document Document Type Language File Type
E9 Specification Page Página de especificações
E9 drawing Desenho 2D
E9 3D drawing Desenho 3D