F16

F16 Encoder Magnético

F16 Encoder Magnético

F16

O encoder magnético F16 permite monitoramento de posição sem comprometer o tamanho do pacote.

Destaques dos Produtos

  • Projeto integrativo
  • Insensível a ambientes hostis
  • Baixo consumo de corrente
  • Monitoramento de posição por sensores de efeito Hall

Personalização disponível

  • Cabos e conectores de saída
  • Versão para baixa temperatura (-40°C)
  • Compatível com raios X e raios gama

Número da peça F16
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°C) -20 to +85
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°F) -4 to +185
Tipo de encoder Magnético integrado
Número de linhas disponíveis (LPR) 16
Código do momento de inércia da roda (10ˉ⁷ x kgm²) 0,1
Frequência de contagem (máx.) (kHz) 15
Mudança de fase elétrica (graus) 90 ± 40
Sinal de saída Onda quadrada de dois canais
Tempo de subida (ns) 5
Relação do sinal (%) 50 ± 25
Corrente de alimentação, típica (mA) 6
Tensão de alimentação (V) 3,5 a 15
Document Document Type Language File Type
F16 Specification Page Página de especificações
F16 drawing Desenho 2D
F16 3D drawing Desenho 3D