M Sense B

M Sense B Encoder Magnético

M Sense B

O encoder magnético M Sense B proporciona um alto grau de precisão que é ideal para aplicações que requerem posicionamento preciso e controle de "feedback" em malha fechada. Disponível em uma amplo espectro de resoluções - até 1024 linhas e vem com o "driver" de linha integrado.

Destaques dos Produtos

  • Compatíveis com motores de corrente contínua com escovas - diâmetros de 16mm a 35mm
  • Precisão de até 1,5 graus
  • Driver de linha integrado RS422
  • Resolução de até 1024 linhas

Personalização disponível

  • Cabeamentos axial e radial disponíveis
  • Cabos e conectores de saída
  • Versão para baixa temperatura (-40°C)

Número da peça M Sense B
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°C) -40 to +100
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°F) -40 to +212
Tipo de encoder Magnético com driver de linha RS422
Número de linhas disponíveis (LPR) 1024, 512, 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1
Tipo de cabo Passo do cabo da fita AWG28 1,27 mm
Ciclo de serviço (%) 50% ± 15% até 256 LPR, 50% ± 25% para 512 e 1024 LPR
Mudança de fase elétrica (graus) 90° ± 45° até 256 LPR, 90° ± 75° para 512 e 1024 LPR
INL (Não Linearidade Integral) (máx.) (graus) 1,5
Parâmetros do driver de linha 4 mA / 10 MHz (configuração padrão)
Frequência de saída (máx.) (MHz) 0,5
Tempo de subida/descida (CL=50 pF), máx. (ns) 60
Velocidade (máx.) a 1024 ppr (rpm) 30000
Corrente de alimentação (máx.) (mA) 23
Corrente de alimentação, típica (mA) 16
Tensão de alimentação (V) 4,5 mín, 5,5 máx
Document Document Type Language File Type
M Sense B Specification Page Página de especificações
M Sense B drawing Desenho 2D
M Sense B (brochura) Brochura