MR2

MR2 Encoder Magneto-resistivo

MR2 Encoder Magneto-resistivo

MR2

O encoder magnetorresistivo compacto MR2 está disponível com uma ampla gama de resoluções, variando de 4 a 512 linhas. É a solução ideal para muitas aplicações que exigem feedback de movimento em circuito fechado e posicionamento preciso.

Destaques dos Produtos

  • Compatível com todos os diâmetros de motores CC de escovas
  • Integração compacta
  • TTL com TTL e CMOS
  • Resolução de até 512 linhas por volta
  • Feedback preciso de velocidade e posição

Personalização disponível

  • Cabeamentos axial e radial disponíveis
  • Cabos e conectores de saída
  • Cabo de saída chato
  • Versão para baixa temperatura (-40°C)

Número da peça MR2
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°C) -25 to +85
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°F) -13 to +185
Tipo de encoder Magnético integrado
Número de linhas disponíveis (LPR) 512, 500, 400, 256, 250, 200, 160, 128, 100, 80, 64, 50, 40, 32, 20, 16, 8, 4
Frequência de contagem (máx.) (kHz) 1,28
Ciclo de serviço (%) 50 ± 15
Mudança de fase elétrica (graus) 90 ± 45
Tempo de subida (ns) 60
Velocidade (máx.) a 512 (rpm) 37500
Corrente de alimentação (máx.) (mA) 25
Corrente de alimentação, típica (mA) 20
Tensão de alimentação (V) 5 ± 10%
Document Document Type Language File Type
MR2 Specification Page Página de especificações
MR2 drawing Desenho 2D
MR2 3D drawing Desenho 3D