CONTROLADOR DE MOTOR DE PASSO
Enrolamento de motor de passo
Conexão unipolar/bipolar
Tipo de driver
L/R é equivalente a controlador de tensão, controlador pulsador ou PWM como fonte de corrente.
Valores nominais de corrente e tensão
Definem a quantidade de corrente que o drive pode fornecer e também os requisitos de alimentação elétrica.
Frequência do pulsador
A frequência do pulsador é a frequência de energização das bobinas do motor.
O valor da corrente é regulado pela proporção entre tempo ligado e desligado.
Opções adicionais
Opção de sobrealimentação, opção de espera, proteção contra curto-circuito, proteção contra superaquecimento
CONTROLADOR CC para motor CC sem escovas
Valores nominais de corrente e tensão
Definem a quantidade de corrente que o drive pode fornecer e também os requisitos de alimentação elétrica.
Feedback
Tipicamente, encoder incremental; TTL de terminação simples ou RS-422 diferencial
Servocontrole
Faixa de frequência de PWM.
Modos de operação de corrente, velocidade e posição
Comando de referência
CANopen, comando serial, entrada analógica
Opções adicionais
Opção de sobrealimentação, opção de espera, proteção contra curto-circuito, proteção contra superaquecimento, perda de feedback
Drive | ||
EDM 453 | Circuito controlador de motor de passo para modo de passo integral, meio passo e micropasso Controlador pulsador bipolar, 3 A por fase, 45 V | |
LVD | Servocontrolador de baixa tensão e alto desempenho para motores CC pequenos ou grandes, com ou sem escovas 12-48 VCC, 7 A RMS máx. contínuo, 12 A RMS pico, interface CANopen |