Como selecionar um redutor

Critérios de seleção

Tipo de redutor

Escolha "B" ou "K" para redutor com engrenagem cilíndrica reta
Escolha "R" para redutor planetário
Se a aplicação tem limitação de corrente, selecione o redutor de engrenagem cilíndrica reta.
Se a aplicação requer alto torque, selecione um redutor planetário.

Torque dinâmico

Determine o torque dinâmico (torque operacional) na aplicação para fazer a seleção final do modelo de redutor. O torque dinâmico deve ser igual ou menor que o torque nominal máximo do redutor.

Torque estático

Se houver necessidade de torque estático, escolha um redutor cujo torque nominal seja superior ao torque estático na aplicação.

Velocidade máxima de entrada

A velocidade máxima de entrada deve ser considerada ao selecionar um redutor. Verifique a velocidade sem carga do motor para certificar-se de que ela não excede a especificação nominal do redutor.

Diâmetro

O número após a designação do tipo de redutor é o diâmetro em mm. As páginas dos motores indicam as caixas de engrenagem compatíveis.

Código de execução

0 indica especificações padrão; as especificações do cliente serão indicadas por um número designado.

Proporção de redução

Há várias relações de redução disponíveis.
Selecione uma redução cuja velocidade sem carga seja superior à velocidade com carga exigida na aplicação.
Para calcular rapidamente a velocidade de carga do motor de engrenagens, basta dividir a velocidade sem carga pela proporção de redução.

 Designação do motor:
 R 22 0 190
R Tipo de redutor
B, K = engrenagem cilíndrica reta
R = engrenagem planetária
22 Diâmetro (mm)
 0  Código de execução
 190  Proporção de redução