B16 (Sleeve Bearing)

B16 Caixa de redução mancalizada para minimotores

B16 Caixa de redução mancalizada para minimotores

B16 (Mancal de Rolamento)

A combinação de nossos redutores B16 com nossos motores CC com escovas e sem núcleo resulta em uma solução única, integrada na fábrica, para aplicações exigentes e de alta eficiência. Graças à disposição de trem de engrenagens composto, fornece a saída no mesmo eixo do motor. As características intrínsecas do projeto do B16 resultam em melhor eficiência geral e menor nível de ruído, que são os requisitos de uma ampla gama de aplicações, como bombas médicas, sistemas de segurança e controle de acesso e bens de consumo de luxo.

Destaques dos Produtos

  • Para relações de engrenagens adicionais, por favor baixe o arquivo pdf, com as especificações, da aba de recursos abaixo
  • Desempenho de alta precisão a um preço competitivo
  • Proporção de redução de 5:1 a 2187:1
  • Melhor proporção potência/peso
  • Opções de rolamentos de luva e de esferas disponíveis
  • Design compacto
  • Torque nominal de 0,12 Nm
  • Personalização de acordo com as necessidades da aplicação

Personalização disponível

  • Eixos personalizados - partes chatas, recartilhamento, diâmetro, comprimento
  • Integrações mecânicas mediante solicitação (caixa e flanges dianteiro e traseiro, eixo)
  • Lubrificantes especiais

  • Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.

    IR

Número da peça B16-0-5 B16-0-9 B16-0-15 B16-0-27 B16-0-45 B16-0-81 B16-0-135 B16-0-141 B16-0-243 B16-0-405 B16-0-729 B16-0-1215 B16-0-2187
Diâmetro do motor (in) 0,6288 0,6288 0,6288 0,6288 0,6288 0,6288 0,6288 0,6288 0,6288 0,6288 0,6288 0,6288 0,6288
Diâmetro do motor (mm) 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°C) -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°F) -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150
Torque contínuo (máx.) (mNm) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Peso (g) 7 7 8 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12
Peso (oz) 0,25 0,25 0,28 0,28 0,32 0,32 0,35 0,35 0,35 0,39 0,39 0,42 0,42
Relação 5 9 15 27 45 81 135 141 243 405 729 1215 2187
Eficiência 55 81 73 73 65 65 59 59 59 53 53 48 48
Folga média em 0,3 Nm (graus) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Folga média sem carga (graus) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Força axial (máx.) (lbs) 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Força axial (máx.) (N) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Comprimento (in) 1,05 0,41 0,51 0,51 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9
Comprimento (mm) 26,8 10,5 13 13 15,5 15,5 18 18 18 20,5 20,5 23 23
Número de fases 4 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6 7 7
Força de Press Fit (máx.) (lbs) 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
Força de Press Fit  (máx.) (N) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Força radial (máx.) a 8 mm da superfície de montagem (lbs) 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Força radial (máx.) a 8 mm da superfície de montagem (N) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Velocidade de entrada recomendada (máx.) (rpm) 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000
Torque estático (máx.) (Nm) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Torque estático (máx.) (oz-in) 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
Sentido de rotação = = = = = =
Folga no eixo - Axial (μm) 50-150 50-150 50-150 50-150 50-150 50-150 50-150 50-150 50-150 50-150 50-150 50-150 50-150
Folga no eixo - Radial (μm) ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20
Document Document Type Language File Type
B16 Specification Page Página de especificações
B16 drawing Desenho 2D
B16 3D drawing Desenho 3D
B16-0-243 3D Drawing Desenho 3D
B16-0-729 3D Drawing Desenho 3D
B16-0-1215 3D Drawing Desenho 3D
B16-0-2187 3D Drawing Desenho 3D