B16 Caixa de redução rolamentada para minimotores
B16 (Rolamento de esfera)
A combinação de nossos redutores B16 com nossos motores CC com escovas e sem núcleo resulta em uma solução única, integrada na fábrica, para aplicações exigentes e de alta eficiência. Graças à disposição de trem de engrenagens composto, fornece a saída no mesmo eixo do motor. As características intrínsecas do projeto do B16 resultam em melhor eficiência geral e menor nível de ruído, que são os requisitos de uma ampla gama de aplicações, como bombas médicas, sistemas de segurança e controle de acesso e bens de consumo de luxo.
Destaques dos Produtos
- Para relações de engrenagens adicionais, por favor baixe o arquivo pdf, com as especificações, da aba de recursos abaixo
- Desempenho de alta precisão a um preço competitivo
- Proporção de redução de 5:1 a 2187:1
- Melhor proporção potência/peso
- Opções de rolamentos de luva e de esferas disponíveis
- Design compacto
- Torque nominal de 0,12 Nm
- Personalização de acordo com as necessidades da aplicação
Personalização disponível
- Eixos personalizados - partes chatas, recartilhamento, diâmetro, comprimento
- Integrações mecânicas mediante solicitação (caixa e flanges dianteiro e traseiro, eixo)
- Lubrificantes especiais
-
Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.
Número da peça | B16-2R-0-5 | B16-2R-0-9 | B16-2R-0-15 | B16-2R-0-27 | B16-2R-0-45 | B16-2R-0-81 | B16-2R-0-135 | B16-2R-0-141 | B16-2R-0-243 | B16-2R-0-405 | B16-2R-0-729 | B16-2R-0-1215 | B16-2R-0-2187 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diâmetro do motor (in) | 0,6288 | 0,6288 | 0,6288 | 0,6288 | 0,6288 | 0,6288 | 0,6288 | 0,6288 | 0,6288 | 0,6288 | 0,6288 | 0,6288 | 0,6288 |
Diâmetro do motor (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°C) | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°F) | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 |
Torque contínuo (máx.) (mNm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Peso (g) | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
Peso (oz) | 0,25 | 0,25 | 0,28 | 0,28 | 0,32 | 0,32 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,39 | 0,39 | 0,42 | 0,42 |
Relação | 5 | 9 | 15 | 27 | 45 | 81 | 135 | 141 | 243 | 405 | 729 | 1215 | 2187 |
Eficiência | 81 | 81 | 73 | 73 | 65 | 65 | 59 | 59 | 59 | 53 | 53 | 48 | 48 |
Folga média em 0,3 Nm (graus) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Folga média sem carga (graus) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Força axial (máx.) (lbs) | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Força axial (máx.) (N) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Comprimento (in) | 0,41 | 0,41 | 0,51 | 0,51 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |
Comprimento (mm) | 10,5 | 10,5 | 13 | 13 | 15,5 | 15,5 | 18 | 18 | 18 | 20,5 | 20,5 | 23 | 23 |
Número de fases | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Força de Press Fit (máx.) (lbs) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Força de Press Fit (máx.) (N) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Força radial (máx.) a 8 mm da superfície de montagem (lbs) | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Força radial (máx.) a 8 mm da superfície de montagem (N) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Velocidade de entrada recomendada (máx.) (rpm) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Torque estático (máx.) (Nm) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Torque estático (máx.) (oz-in) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Sentido de rotação | = | = | ≠ | ≠ | = | = | ≠ | ≠ | ≠ | = | = | ≠ | ≠ |
Folga no eixo - Axial (μm) | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 |
Folga no eixo - Radial (μm) | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
B16 Specification Page | Página de especificações |
|
|
B16 drawing | Desenho 2D |
|
|
B16 3D drawing | Desenho 3D |
|
|
B16-0-243 3D Drawing | Desenho 3D |
|
|
B16-0-729 3D Drawing | Desenho 3D |
|
|
B16-0-1215 3D Drawing | Desenho 3D |
|
|
B16-0-2187 3D Drawing | Desenho 3D |
|