BA16 (Sleeve Bearing)

BA16 Caixa de redução mancalizada para minimotores

BA16 Caixa de redução mancalizada para minimotores

BA16 (Mancal de Rolamento)

Nosso redutor BA16 utiliza uma tecnologia híbrida de trem de engrenagens em paralelo e arranjo planetário, que resulta em maior densidade de potência e eficiência otimizada em um encapsulamento menor. Além disso, as características intrínsecas do projeto permitem sua ampla utilização em aplicações que exijam baixo nível de ruído.

Destaques dos Produtos

  • Para relações de engrenagens adicionais, por favor baixe o arquivo pdf, com as especificações, da aba de recursos abaixo
  • Desempenho de alta precisão a um preço competitivo
  • Proporção de redução de 22:1 a 3280,5:1
  • Redutor com engrenagens de rodas dentadas e saída planetária
  • Torque nominal de 0,2 Nm
  • Design compacto
  • Personalização de acordo com as necessidades da aplicação
  • Opções de rolamentos de luva e de esferas disponíveis

Personalização disponível

  • Eixos personalizados - partes chatas, recartilhamento, diâmetro, comprimento
  • Integrações mecânicas mediante solicitação (caixa e flanges dianteiro e traseiro, eixo)
  • Lubrificantes especiais

  • Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.

    IR

Número da peça BA16-0-22.5 BA16-0-40.5 BA16-0-67.5 BA16-0-121.5 BA16-0-202.5 BA16-0-243 BA16-0-364.5 BA16-0-607.7 BA16-0-1093.5 BA16-0-1822.5 BA16-0-3280.5
Diâmetro do motor (in) 0,6288 0,6288 0,6288 0,6288 0,6288 0,6288 0,6288 0,6288 0,6288 0,6288 0,6288
Diâmetro do motor (mm) 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°C) -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°F) -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150
Torque contínuo (máx.) (mNm) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Peso (g) 12 12 13 13 14 14 15 15 15 16 16
Peso (oz) 0,42 0,42 0,46 0,46 0,49 0,49 0,53 0,53 0,53 0,56 0,56
Relação 22,5 40,5 67,5 121,5 202,5 243 364,5 607,7 1093,5 1822,5 3280,5
Eficiência 72 72 65 65 59 59 59 53 53 48 48
Folga média em 0,3 Nm (graus) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Folga média sem carga (graus) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Força axial (máx.) (lbs) 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Força axial (máx.) (N) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Comprimento (in) 1,04 1,04 1,14 1,14 1,24 1,24 1,24 1,33 1,33 1,43 1,43
Comprimento (mm) 26,7 26,7 29,2 29,2 31,7 31,7 31,7 34,2 34,2 36,7 36,7
Número de fases 3 3 4 4 5 5 5 6 6 7 7
Força de Press Fit (máx.) (lbs) 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
Força de Press Fit  (máx.) (N) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Força radial (máx.) a 8 mm da superfície de montagem (lbs) 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Força radial (máx.) a 8 mm da superfície de montagem (N) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Velocidade de entrada recomendada (máx.) (rpm) 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000
Torque estático (máx.) (Nm) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Torque estático (máx.) (oz-in) 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57
Sentido de rotação = = = = = = =
Folga no eixo - Axial (μm) ≤ 150 ≤ 150 ≤ 150 ≤ 150 ≤ 150 ≤ 150 ≤ 150 ≤ 150 ≤ 150 ≤ 150 ≤ 150
Folga no eixo - Radial (μm) ≤ 30 ≤ 30 ≤ 30 ≤ 30 ≤ 30 ≤ 30 ≤ 30 ≤ 30 ≤ 30 ≤ 30 ≤ 30
Document Document Type Language File Type
BA16 Specification Page Página de especificações
BA16 drawing Desenho 2D
BA16 3D drawing Desenho 3D