K24 (Sleeve Bearing)

K24 Caixa de redução mancalizada para minimotores

K24 Caixa de redução mancalizada para minimotores

K24 (Mancal de Rolamento)

A combinação de nossos redutores K24 com nossos motores CC com escovas e sem núcleo resulta em uma solução única, integrada na fábrica, para aplicações exigentes e de alta eficiência. Graças à disposição de trem de engrenagens composto, fornece a saída no mesmo eixo do motor. As características intrínsecas do projeto dos redutores K24 resultam em melhor eficiência geral e menor nível de ruído, que são os requisitos de uma ampla gama de aplicações, como bombas médicas, sistemas de segurança e controle de acesso e bens de consumo de luxo.

Destaques dos Produtos

  • Para relações de engrenagens adicionais, por favor baixe o arquivo pdf, com as especificações, da aba de recursos abaixo
  • Desempenho de alta precisão a um preço competitivo
  • Proporção de redução de 5:1 a 2048:1
  • Melhor proporção potência/peso
  • Opções de rolamentos de luva e de esferas disponíveis
  • Design compacto
  • Torque nominal de 0,17 Nm
  • Personalização de acordo com as necessidades da aplicação

Personalização disponível

  • Eixos personalizados - partes chatas, recartilhamento, diâmetro, comprimento
  • Integrações mecânicas mediante solicitação (caixa e flanges dianteiro e traseiro, eixo)
  • Lubrificantes especiais

  • Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.

    IR

Número da peça K24-2R-0-5 K24-2R-0-8 K24-2R-0-20 K24-2R-0-32 K24-2R-0-64 K24-2R-0-128 K24-2R-0-320 K24-2R-0-800 K24-2R-0-2048
Diâmetro do motor (in) 0,9432 0,9432 0,9432 0,9432 0,9432 0,9432 0,9432 0,9432 0,9432
Diâmetro do motor (mm) 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°C) -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°F) -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150
Torque contínuo (máx.) (mNm) 170 170 170 170 170 170 170 170 170
Peso (g) 15 15 18 18 18 18 21 21 21
Peso (oz) 0,53 0,53 0,63 0,63 0,63 0,63 0,71 0,71 0,71
Relação 5 8 20 32 64 128 320 800 2048
Eficiência 85 85 75 75 75 75 65 65 65
Folga média em 0,3 Nm (graus) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Folga média sem carga (graus) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Força axial (máx.) (lbs) 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Força axial (máx.) (N) 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Comprimento (in) 0,59 0,59 0,7 0,7 0,7 0,7 0,82 0,82 0,82
Comprimento (mm) 15 15 18 18 18 18 21 21 21
Número de fases 2 2 4 4 4 4 6 6 6
Força de Press Fit (máx.) (lbs) 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7
Força de Press Fit  (máx.) (N) 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Força radial (máx.) a 8 mm da superfície de montagem (lbs) 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Força radial (máx.) a 8 mm da superfície de montagem (N) 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Velocidade de entrada recomendada (máx.) (rpm) 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
Torque estático (máx.) (Nm) 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Torque estático (máx.) (oz-in) 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Sentido de rotação = = = = = = = = =
Folga no eixo - Axial (μm) 50-150 50-150 50-150 50-150 50-150 50-150 50-150 50-150 50-150
Folga no eixo - Radial (μm) ≤ 40 ≤ 40 ≤ 40 ≤ 40 ≤ 40 ≤ 40 ≤ 40 ≤ 40 ≤ 40
Document Document Type Language File Type
K24 Specification Page Página de especificações
K24 drawing Desenho 2D
K24 3D drawing Desenho 3D
K24-0-20 3D Drawing Desenho 3D
K24-0-32 3D Drawing Desenho 3D
K24-0-128 3D Drawing Desenho 3D
K24-0-800 3D Drawing Desenho 3D