K27 (Ball Bearing)

K27 Redutor dentado com rolamentos de esferas

K27 Caixa de redução rolamentada para minimotores

K27 (Rolamento de esfera)

A combinação de nossos redutores K27 com nossos motores CC com escovas e sem núcleo resulta em uma solução única, integrada na fábrica, para aplicações exigentes e de alta eficiência. Graças à disposição de trem de engrenagens composto, fornece a saída no mesmo eixo do motor. As características intrínsecas do projeto do K27 resultam em melhor eficiência geral e menor nível de ruído, que são os requisitos de uma ampla gama de aplicações, como bombas médicas, sistemas de segurança e controle de acesso e bens de consumo de luxo.

Destaques dos Produtos

  • Para relações de engrenagens adicionais, por favor baixe o arquivo pdf, com as especificações, da aba de recursos abaixo
  • Desempenho de alta precisão a um preço competitivo
  • Proporção de redução de 6,2:1 a 2970:1
  • Melhor proporção potência/peso
  • Opções de rolamentos de luva e de esferas disponíveis
  • Design compacto
  • Torque nominal de 0,4 Nm
  • Personalização de acordo com as necessidades da aplicação

Personalização disponível

  • Eixos personalizados - partes chatas, recartilhamento, diâmetro, comprimento
  • Integrações mecânicas mediante solicitação (caixa e flanges dianteiro e traseiro, eixo)
  • Lubrificantes especiais

  • Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.

    IR

Número da peça K27-2R-0-6.2 K27-2R-0-18.6 K27-2R-0-27.9 K27-2R-0-55.7 K27-2R-0-99.1 K27-2R-0-198 K27-2R-0-501 K27-2R-0-979 K27-2R-0-2970
Diâmetro do motor (in) 1,0611 1,0611 1,0611 1,0611 1,0611 1,0611 1,0611 1,0611 1,0611
Diâmetro do motor (mm) 27 27 27 27 27 27 27 27 27
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°C) -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°F) -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150
Torque contínuo (máx.) (mNm) 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Peso (g) 40 40 40 40 42 42 42 42 18
Peso (oz) 1,41 1,41 1,41 1,41 1,48 1,48 1,48 1,48 1,69
Relação 6,2 18,6 27,9 55,7 99,1 198 501 979 2970
Eficiência 65 65 65 65 55 55 55 55 40
Folga média em 0,3 Nm (graus) 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Folga média sem carga (graus) 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Força axial (máx.) (lbs) 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Força axial (máx.) (N) 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Comprimento (in) 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11
Comprimento (mm) 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5
Número de fases 4 4 4 4 6 6 6 6 9
Força de Press Fit (máx.) (lbs) 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5
Força de Press Fit  (máx.) (N) 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Força radial (máx.) a 8 mm da superfície de montagem (lbs) 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
Força radial (máx.) a 8 mm da superfície de montagem (N) 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Velocidade de entrada recomendada (máx.) (rpm) 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
Torque estático (máx.) (Nm) 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Torque estático (máx.) (oz-in) 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Sentido de rotação = = = = = = = =
Folga no eixo - Axial (μm) ≤ 100 ≤ 100 ≤ 100 ≤ 100 ≤ 100 ≤ 100 ≤ 100 ≤ 100 ≤ 100
Folga no eixo - Radial (μm) ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20
Document Document Type Language File Type
K27 drawing Desenho 2D
K27 3D drawing Desenho 3D
K27 Specification Page Página de especificações