R10 (Sleeve Bearing)

R10 Redutor planetário de 10 mm

R10 Caixa de redução mancalizada para minimotores

R10 (Mancal de Rolamento)

Nosso R10 é um redutor totalmente plástico projetado para construção em uma única peça para melhor alinhamento do trem de engrenagens. Essa característica, somada ao uso de um exclusivo material de lubrificação de engrenagens, resulta em menos ruído e maior vida útil. A menor folga entre as engrenagens torna o R10 ideal para requisitos de movimento preciso em diversas aplicações.

Destaques dos Produtos

  • Para relações de engrenagens adicionais, por favor baixe o arquivo pdf, com as especificações, da aba de recursos abaixo
  • Desempenho de alta precisão a um preço competitivo
  • Proporção de redução de 4:1 a 4096:1
  • Melhor proporção potência/peso
  • Opções de rolamentos de luva e de esferas disponíveis
  • Design compacto
  • Torque nominal de 0,1 Nm
  • Personalização de acordo com as necessidades da aplicação

Personalização disponível

  • Eixos personalizados - partes chatas, recartilhamento, diâmetro, comprimento
  • Integrações mecânicas mediante solicitação (caixa e flanges dianteiro e traseiro, eixo)
  • Relações
  • Lubrificantes especiais

  • Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.

    IR

Número da peça R10-200-4 R10-200-16 R10-200-64 R10-200-256 R10-200-1024 R10-200-4096
Diâmetro do motor (in) 0,393 0,393 0,393 0,393 0,393 0,393
Diâmetro do motor (mm) 10 10 10 10 10 10
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°C) -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65 -30 to +65
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°F) -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150 -22 to +150
Torque contínuo (máx.) (mNm) 100 100 100 100 100 100
Peso (g) 3 4 5 6 7 8
Peso (oz) 0,11 0,14 0,18 0,21 0,25 0,28
Relação 4 16 64 256 1024 4096
Eficiência 90 80 70 65 60 50
Folga média em 0,3 Nm (graus) 3 3 3 3 3 3
Folga média sem carga (graus) 1 1 1 1 1 1
Força axial (máx.) (lbs) 1,125 1,125 1,125 1,125 1,125 1,125
Força axial (máx.) (N) 5 5 5 5 5 5
Comprimento (in) 0,49 0,62 0,76 0,9 1,03 1,03
Comprimento (mm) 12,5 16 19,5 23 26,5 26,5
Número de fases 1 2 3 4 5 6
Força de Press Fit (máx.) (lbs) 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
Força de Press Fit  (máx.) (N) 10 10 10 10 10 10
Força radial (máx.) a 8 mm da superfície de montagem (lbs) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Força radial (máx.) a 8 mm da superfície de montagem (N) 2 2 2 2 2 2
Velocidade de entrada recomendada (máx.) (rpm) 10000 10000 10000 10000 10000 10000
Torque estático (máx.) (Nm) 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Torque estático (máx.) (oz-in) 21 21 21 21 21 21
Sentido de rotação = = = = = =
Folga no eixo - Axial (μm) 50-150 50-150 50-150 50-150 50-150 50-150
Folga no eixo - Radial (μm) ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25
Document Document Type Language File Type
R10 Specification Page Página de especificações
R10 drawing Desenho 2D
R10 3D drawing Desenho 3D