R13 (Ball Bearing)

R13 Redutor planetário de 13 mm com rolamentos de esferas

R13 Caixa de redução rolamentada para minimotores

R13 (Rolamento de esfera)

Nosso R13 é um redutor totalmente metálico projetado com um arranjo planetário para aplicações que exijam alto torque em um pacote relativamente menor. Graças à sua característica de menor folga entre engrenagens, é ideal para requisitos de movimento de precisão em diversas aplicações. Além dos benefícios do conjunto de engrenagens planetárias, seu exclusivo sistema de rolamentos oferece uma boa resistência para aplicações com altas cargas radiais.

Destaques dos Produtos

  • Para relações de engrenagens adicionais, por favor baixe o arquivo pdf, com as especificações, da aba de recursos abaixo
  • Desempenho de alta precisão a um preço competitivo
  • Proporção de redução de 5,5:1 a 915:1
  • Torque nominal de 0,25 Nm
  • Design compacto
  • Personalização de acordo com as necessidades da aplicação
  • Opções de rolamentos de luva e de esferas disponíveis

Personalização disponível

  • Eixos personalizados - partes chatas, recartilhamento, diâmetro, comprimento
  • Integrações mecânicas mediante solicitação (caixa e flanges dianteiro e traseiro, eixo)
  • Lubrificantes especiais

  • Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.

    IR

Número da peça R13-2R-0-5.5 R13-2R-0-22 R13-2R-0-30.2 R13-2R-0-88 R13-2R-0-121 R13-2R-0-166 R13-2R-0-352 R13-2R-0-484 R13-2R-0-665.5
Diâmetro do motor (in) 0,5109 0,5109 0,5109 0,5109 0,5109 0,5109 0,5109 0,5109 0,5109
Diâmetro do motor (mm) 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°C) -30 to +85 -30 to +85 -30 to +85 -30 to +85 -30 to +85 -30 to +85 -30 to +85 -30 to +85 -30 to +85
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°F) -22 to +185 -22 to +185 -22 to +185 -22 to +185 -22 to +185 -22 to +185 -22 to +185 -22 to +185 -22 to +185
Torque contínuo (máx.) (mNm) 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Peso (g) 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Peso (oz) 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53
Relação 5,5 22 30,25 88 121 166 352 484 665,5
Eficiência 85 75 75 65 65 65 55 55 55
Folga média em 0,3 Nm (graus) 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Folga média sem carga (graus) 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
Força axial (máx.) (lbs) 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Força axial (máx.) (N) 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Comprimento (in) 0,57 0,73 0,73 0,89 0,89 0,89 1,05 1,05 1,05
Comprimento (mm) 14,5 18,6 18,6 22,7 22,7 22,7 26,8 26,8 26,8
Número de fases 1 2 2 3 3 3 4 4 4
Força de Press Fit (máx.) (lbs) 23 23 23 23 23 23 23 23 23
Força de Press Fit  (máx.) (N) 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Força radial (máx.) a 8 mm da superfície de montagem (lbs) 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Força radial (máx.) a 8 mm da superfície de montagem (N) 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Velocidade de entrada recomendada (máx.) (rpm) 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500
Torque estático (máx.) (Nm) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Torque estático (máx.) (oz-in) 71 71 71 71 71 71 71 71 71
Sentido de rotação = = = = = = = = =
Folga no eixo - Axial (μm) ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50
Folga no eixo - Radial (μm) ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10
Document Document Type Language File Type
R13 drawing Desenho 2D
R13 3D drawing Desenho 3D
R13 Specification Page Página de especificações