R16 (Sleeve Bearing)

R16 Caixa de redução mancalizada para minimotores

R16 Caixa de redução mancalizada para minimotores

R16 (Mancal de Rolamento)

Nosso R16 é um redutor totalmente metálico projetado com um arranjo planetário para aplicações que exijam alto torque em um pacote relativamente menor. Graças à sua característica de menor folga entre engrenagens, é ideal para requisitos de movimento de precisão em diversas aplicações. Além dos benefícios do conjunto de engrenagens planetárias, seu exclusivo sistema de rolamentos oferece uma boa resistência para aplicações altas cargas radiais.

Destaques dos Produtos

  • Para relações de engrenagens adicionais, por favor baixe o arquivo pdf, com as especificações, da aba de recursos abaixo
  • Desempenho de alta precisão a um preço competitivo
  • Proporção de redução de 5,5:1 a 915:1
  • Torque nominal de 0,3 Nm
  • Design compacto
  • Personalização de acordo com as necessidades da aplicação
  • Opções de rolamentos de luva e de esferas disponíveis

Personalização disponível

  • Eixos personalizados - partes chatas, recartilhamento, diâmetro, comprimento
  • Integrações mecânicas mediante solicitação (caixa e flanges dianteiro e traseiro, eixo)
  • Lubrificantes especiais

  • Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.

    IR

Número da peça R16-0-5.5 R16-0-22 R16-0-30.2 R16-0-88 R16-0-121 R16-0-166 R16-0-352 R16-0-484 R16-0-665.5 R16-0-915
Diâmetro do motor (in) 0,6288 0,6288 0,6288 0,6288 0,6288 0,6288 0,6288 0,6288 0,6288 0,6288
Diâmetro do motor (mm) 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°C) -30 to +85 -30 to +85 -30 to +85 -30 to +85 -30 to +85 -30 to +85 -30 to +85 -30 to +85 -30 to +85 -30 to +85
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°F) -22 to +185 -22 to +185 -22 to +185 -22 to +185 -22 to +185 -22 to +185 -22 to +185 -22 to +185 -22 to +185 -22 to +185
Torque contínuo (máx.) (mNm) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Peso (g) 10 13 13 16 16 16 19 19 19 19
Peso (oz) 0,35 0,46 0,46 0,56 0,56 0,56 0,67 0,67 0,67 0,67
Relação 5,5 22 30,25 88 121 166 352 484 665,5 915
Eficiência 85 75 75 65 65 65 55 55 55 55
Folga média em 0,3 Nm (graus) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Folga média sem carga (graus) 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
Força axial (máx.) (lbs) 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Força axial (máx.) (N) 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Comprimento (in) 0,62 0,78 0,78 0,94 0,94 0,94 1,1 1,1 1,1 1,1
Comprimento (mm) 16 20,1 20,1 24,2 24,2 24,2 28,3 28,3 28,3 28,3
Número de fases 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4
Força de Press Fit (máx.) (lbs) 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
Força de Press Fit  (máx.) (N) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Força radial (máx.) a 8 mm da superfície de montagem (lbs) 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Força radial (máx.) a 8 mm da superfície de montagem (N) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Velocidade de entrada recomendada (máx.) (rpm) 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500
Torque estático (máx.) (Nm) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Torque estático (máx.) (oz-in) 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141
Sentido de rotação = = = = = = = = = =
Folga no eixo - Axial (μm) 50-150 50-150 50-150 50-150 50-150 50-150 50-150 50-150 50-150 50-150
Folga no eixo - Radial (μm) ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20
Document Document Type Language File Type
R16 Specification Page Página de especificações
R16 drawing Desenho 2D
R16 3D drawing Desenho 3D
R16-0-88 3D Drawing Desenho 3D
R16-0-484 3D Drawing Desenho 3D