DRIVES
Há drives disponíveis para os motores CC com e sem escovas, com especificações de desempenho de 5 V - 10 A e 36 V - 12 A. O feedback necessário ao encoder é fornecido por sensores de efeito Hall ou encoders. O drive de motor de passo está disponível com 12 a 45 V e 1,5 a 3 A.
Links relacionados
DRIVES
Tensão nominal (máx.) (V) | Tensão nominal (mín.) (V) | Tipo de feedback | Potência de entrada contínua (máx.) (W) | Método de controle | Ciclos de autoclave | Especificações | CAD | 3D CAD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDM-453 | Nenhum | |||||||||
CNT1530 | 15 | 9 | Detectável | 300 | Controle de velocidade em malha aberta | 1000 | ||||
CNT2440 | 24 | 5 | Sem sensor | 960 | Controle de velocidade em malha aberta | 1000 | ||||
48 | 20 | Detectável | 720 |