ENCODERS
Os encoders fornecem feedback para permitir um controle preciso da velocidade e do posicionamento. Três variedades de encoders são oferecidas: óticos, magnéticos e magnetorresistivos. Seu design robusto os torna adequados para ambientes hostis. Resoluções de 4 a 528 linhas por volta estão disponíveis, com até 3 canais.
Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.
Links relacionados
ENCODERS
Número de linhas disponíveis (LPR) | Tipo de encoder | Especificações | CAD | 3D CAD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MR2 | 512, 500, 400, 256, 250, 200, 160, 128, 100, 80, 64, 50, 40, 32, 20, 16, 8, 4 | Magnético integrado | ||||
M-Sense22 | 1024, 512, 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 | Magnético integrado | ||||
M-Sense22 | 1024, 512, 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 | Magnético integrado | ||||
D12 | 12 | Magnético integrado | ||||
F16 | 16 | Magnético integrado | ||||
HEDS 5500/5540 | 96 to 1024 | 3 canais óticos | ||||
1-1024 | Magnético integrado |