HEDS 5500/5540 Encoder Otico
HEDS 5500/5540
null
Personalização disponível
- Cabos e conectores de saída
- HEDR 5500 disponível
- Controlador de linha integrado
- Capa protetora de silício
-
-
Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.
Número da peça | HEDS 5500/5540 |
---|---|
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°C) | -40 to +100 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°F) | -40 to +212 |
Peso (g) | 17 |
Peso (oz) | 0,59 |
Tipo de encoder | 3 canais óticos |
Número de linhas disponíveis (LPR) | 96 to 1024 |
Código do momento de inércia da roda (10ˉ⁷ x kgm²) | 0,6 |
Frequência de contagem (máx.) (kHz) | 100 |
Mudança de fase elétrica (graus) | 90 ± 10 |
Sinal de saída | 2 canais, onda quadrada em quadratura de 3 canais (com índice) |
Corrente de alimentação (máx.) (mA) | 57 |
Corrente de alimentação, típica (mA) | 17 |
Tensão de alimentação (V) | 5 ± 10% |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
HEDS 5500/5540 Specification Page | Página de especificações | ||
HEDS 5500/5540 drawing | Desenho 2D | ||
HEDS 5500/5540 3D drawing | Desenho 3D |