REDUTORES
Os redutores fornecem um modo de conexão por engrenagens entre o motor e a carga, de modo a proporcionar uma redução de velocidade ou um aumento da capacidade de torque do conjunto. Há dois tipos de redutores disponíveis: planetárias e de engrenagens. Os redutores planetários são compactos e fornecem torque elevado. Os redutores têm boa eficiência e baixo torque de fricção.
Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.
Links relacionados
REDUTORES
Diâmetro do motor (in) | Diâmetro do motor (mm) | Eficiência | Torque estático (máx.) (Nm) | Torque estático (máx.) (oz-in) | Velocidade de entrada recomendada (máx.) (rpm) | Especificações | CAD | 3D CAD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B16 (Rolamento de esfera) | 0,6288 | 16 | 81 | 0,3 | 42 | 8000 | ||||
B16 (Mancal de Rolamento) | 0,6288 | 16 | 81 | 0,3 | 42 | 8000 | ||||
B16C (mancal de luva) | 16 | 0,73 | 0,2 | 28,32 | 8000 | |||||
BA16 (Rolamento de esfera) | 0,6288 | 16 | 72 | 0,4 | 57 | 8000 | ||||
BA16 (Mancal de Rolamento) | 0,6288 | 16 | 72 | 0,4 | 57 | 8000 | ||||
K24 (Rolamento de esfera) | 0,9432 | 24 | 85 | 0,7 | 100 | 5000 | ||||
K24 (Mancal de Rolamento) | 0,9432 | 24 | 85 | 0,7 | 100 | 5000 | ||||
K27 (Rolamento de esfera) | 1,0611 | 27 | 65 | 0,7 | 100 | 4000 | ||||
K27 (Mancal de Rolamento) | 1,0611 | 27 | 65 | 0,7 | 100 | 4000 | ||||
R10 (Mancal de Rolamento) | 0,393 | 10 | 90 | 0,15 | 21 | 10000 | ||||
R13 (Rolamento de esfera) | 0,5109 | 13 | 85 | 0,5 | 71 | 7500 | ||||
R13 (Mancal de Rolamento) | 0,5109 | 13 | 85 | 0,5 | 71 | 7500 | ||||
R16 (Rolamento de esfera) | 0,6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 | ||||
R16 (Mancal de Rolamento) | 0,6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 | ||||
R22 (Rolamento de esfera) | 0,8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 | ||||
R22 (Mancal de Rolamento) | 0,8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 | ||||
0,866 | 22 | 90 | 8000 | |||||||
R22HT (Rolamento de esfera) | 0,8646 | 22 | 82 | 4,2 | 595 | 12000 | ||||
R26HT (rolamento de esferas) | 0,866 | 22 | 85 | 5 | 708 | 18000 | ||||
R32 (Rolamento de esfera) | 1,2576 | 32 | 80 | 20 | 2832 | 6000 | ||||
R32HT (Rolamento de esfera) | 1,2576 | 32 | 80 | 12 | 2,69 | 8000 | ||||
R40 (Rolamento de esfera) | 1,572 | 40 | 85 | 40 | 5700 | 6000 |