PRODUTOS RELACIONADOS
R22HT Caixa de redução rolamentada para minimotores
R22HT (Rolamento de esfera)
A Portescap apresenta a nova caixa planetária de engrenagens de alto torque de 22 mm. A R22HT tem um design totalmente metálico e engrenagens especialmente revestidas que oferecem um torque de até 3,7 Nm, com rendimento de 62% a 82% e velocidade máxima recomendada de 12.000 RPM.
Destaques dos Produtos
- Caixa de engrenagens de alta eficiência
- Menor peso e tamanho geral reduzido
- Design modular
- Ideal para ferramentas alimentadas por bateria
Personalização disponível
- Pontas de extensão/adaptador
- Eixos personalizados - partes chatas, recartilhamento, diâmetro, comprimento
- Furos de fixação
- Integrações mecânicas mediante solicitação (caixa e flanges dianteiro e traseiro, eixo)
- Rolamentos de luva ou de esferas
- Lubrificantes especiais
Aplicação
- CockpitFlightControls
- Esteiras Rolantes
- Fresadoras odontológicas CAD/CAM
- Brocas odontológicas
- Pinças elétricas
- Automação laboratorial
- Manuseio de materiais
- Analisadores médicos
- Ferramentas de fisioterapia
- Braços manipuladores
- Injetores de contraste
- Ferramentas manuais elétricas
- Atuadores de válvulas
- Atuador de ventilação de janela
-
Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.
Número da peça | R22HT-2R-0-10.9 | R22HT-2R-0-14.5 | R22HT-2R-0-16.4 | R22HT-2R-0-29.2 | R22HT-2R-0-36.5 | R22HT-2R-0-61.7 | R22HT-2R-0-84.3 | R22HT-2R-0-157.5 | R22HT-2R-0-410.1 | R22HT-2R-0-850.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diâmetro do motor (in) | 0,8646 | 0,8646 | 0,8646 | 0,8646 | 0,8646 | 0,8646 | 0,8646 | 0,8646 | 0,8646 | 0,8646 |
Diâmetro do motor (mm) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°C) | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°F) | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 |
Torque contínuo (máx.) (mNm) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3700 | 3700 |
Torque contínuo (máx.) (oz-in) | 340 | 340 | 340 | 340 | 467 | 467 | 467 | 467 | 524 | 524 |
Peso (g) | 52 | 52 | 52 | 52 | 66 | 66 | 66 | 66 | 81 | 81 |
Peso (oz) | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,86 | 2,86 |
Relação | 10,9 | 14,5 | 16,4 | 29,2 | 36,5 | 61,7 | 84,3 | 157,5 | 410,1 | 850,3 |
Potência de entrada contínua (máx.) (W) | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 8,7 | |
Eficiência | 82 | 82 | 82 | 82 | 72 | 72 | 72 | 72 | 62 | 62 |
Folga média sem carga (graus) | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 1,9 |
Força axial (máx.) (lbs) | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
Força axial (máx.) (N) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Comprimento (in) | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,63 | 1,63 |
Comprimento (mm) | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 41,9 | 41,9 |
Número de fases | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Força de Press Fit (máx.) (lbs) | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 |
Força de Press Fit (máx.) (N) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Força radial (máx.) a 10 mm da superfície de montagem (lbs) | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 |
Força radial (máx.) a 10 mm da superfície de montagem (N) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Velocidade de entrada recomendada (máx.) (rpm) | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
Torque estático (máx.) (Nm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 4,2 | 4,2 |
Torque estático (máx.) (oz-in) | 425 | 425 | 425 | 425 | 358 | 358 | 358 | 358 | 595 | 595 |
Sentido de rotação | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
Folga no eixo - Axial (μm) | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 |
Folga no eixo - Radial (a 10 mm do flange) (μm) | ≤ 200 | ≤ 200 | ≤ 200 | ≤ 200 | ≤ 200 | ≤ 200 | ≤ 200 | ≤ 200 | ≤ 200 | ≤ 200 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
R22HT 3D drawing | Desenho 3D | ||
R22HT Specification Page | Página de especificações | ||
R22HT drawing | Desenho 2D | ||
R22HT (folheto) | Brochura | ||
R22HT (comunicado de imprensa) | Comunicado de impresa |