PRODUTOS RELACIONADOS
R40 Caixa de redução rolamentada para minimotores
R40 (Rolamento de esfera)
Nosso R40 é um redutor totalmente metálico projetado com um arranjo planetário para aplicações que exijam alto torque em um pacote relativamente menor. Graças à sua característica de menor folga entre engrenagens, é ideal para requisitos de movimento de precisão em diversas aplicações. Além dos benefícios do conjunto de engrenagens planetárias, seu exclusivo sistema de rolamentos oferece uma boa resistência para aplicações altas cargas radiais.
Destaques dos Produtos
- Para relações de engrenagens adicionais, por favor baixe o arquivo pdf, com as especificações, da aba de recursos abaixo
- Desempenho de alta precisão a um preço competitivo
- Proporção de redução de 3,56:1 a 753:1
- Torque nominal de 10 Nm
- Design compacto
- Personalização de acordo com as necessidades da aplicação
- Opções de rolamentos de luva e de esferas disponíveis
Personalização disponível
- Eixos personalizados - partes chatas, recartilhamento, diâmetro, comprimento
- Integrações mecânicas mediante solicitação (caixa e flanges dianteiro e traseiro, eixo)
- Lubrificantes especiais
-
Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.
Número da peça | R40-2R-0-3.56 | R40-2R-0-5.6 | R40-2R-0-15.2 | R40-2R-0-24 | R40-2R-0-54.2 | R40-2R-0-85.3 | R40-2R-0-134 | R40-2R-0-193 | R40-2R-0-303 | R40-2R-0-478 | R40-2R-0-753 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diâmetro do motor (in) | 1,572 | 1,572 | 1,572 | 1,572 | 1,572 | 1,572 | 1,572 | 1,572 | 1,572 | 1,572 | 1,572 |
Diâmetro do motor (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°C) | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°F) | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 |
Torque contínuo (máx.) (mNm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Peso (g) | 245 | 245 | 285 | 285 | 340 | 340 | 340 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Peso (oz) | 8,64 | 8,64 | 10,05 | 10,05 | 11,99 | 11,99 | 11,99 | 14,11 | 14,11 | 14,11 | 14,11 |
Relação | 3,56 | 5,6 | 15,2 | 24 | 54,2 | 85,3 | 134 | 193 | 303 | 478 | 753 |
Eficiência | 85 | 85 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Folga média em 0,3 Nm (graus) | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Folga média sem carga (graus) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Força axial (máx.) (lbs) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Força axial (máx.) (N) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Comprimento (in) | 1,49 | 1,49 | 1,83 | 1,83 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 |
Comprimento (mm) | 38,3 | 38,3 | 46,8 | 46,8 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 63,8 | 63,8 | 63,8 | 63,8 |
Número de fases | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Força de Press Fit (máx.) (lbs) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Força de Press Fit (máx.) (N) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Força radial (máx.) a 8 mm da superfície de montagem (lbs) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Força radial (máx.) a 8 mm da superfície de montagem (N) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Velocidade de entrada recomendada (máx.) (rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Torque estático (máx.) (Nm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Torque estático (máx.) (oz-in) | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 |
Sentido de rotação | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
Folga no eixo - Axial (μm) | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Folga no eixo - Radial (μm) | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
R40 Specification Page | Página de especificações | ||
R40 drawing | Desenho 2D | ||
R40 3D drawing | Desenho 3D |