Atuadores lineares
Nossos atuadores de passo proporcionam movimento linear, acoplamento diretamente à carga para alcançar deslocamento incremental linear sem feedback enquanto também proporciona altas forças lineares em tamanho compacto
Os atuadores lineares de motor de passo da Portescap geram movimento translacional por meio da operação simples de um motor de passo, resultando em uma solução de movimento econômica e confiável. A obtenção de movimento linear dentro do motor elimina o custo de projetar uma transmissão para o sistema.
Diâmetro do motor (mm) | Diâmetro do motor (in) | Força de detenção, mín. (corrente nominal) a 0,001" (0,0254 mm) / passo (N) | Força de detenção, mín. (corrente nominal) a 0,001" (0,0254 mm) / passo (oz) | Força de detenção, mín. (sem energia) a 0,001" (0,0254 mm) / passo (N) | Força de detenção, mín. (sem energia) a 0,001" (0,0254 mm) / passo (oz) | Comprimento do curso, típico (in) | Comprimento do curso, típico (mm) | Precisão do deslocamento linear | Especificações | CAD | 3D CAD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26DAM-K | 26,16 | 1,03 | 33,4 | 120 | 20 | 72 | 0,52 | 13,2 | ± 1 passo |
|
|
|
|
20DBM-K | 20,5 | 0,807 | 35 | 126 | 13,9 | 50 | 0,79 | 20 | ± 1 passo |
|
|
|
|
20DBM-L | 20,5 | 0,807 | 35 | 126 | 13,9 | 50 | 1,97 | 50 | ± 1 passo |
|
|
|
|
26DBM-K | 26,16 | 1,03 | 35,6 | 128 | 34,2 | 123 | 0,52 | 13,2 | ± 1 passo |
|
|
|
|
26DBM-L | 26,16 | 1,03 | 35,6 | 128 | 34,2 | 123 | 1,89 | 48 | ± 1 passo |
|
|
|
|
35DBM-K | 35,94 | 1,415 | 112 | 403 | 40 | 144 | 0,67 | 17 | ± 1 passo |
|
|
|
|
35DBM-L | 35,94 | 1,415 | 112 | 403 | 40 | 144 | 2,5 | 63,5 | ± 1 passo |
|
|
|
|
20DAM-K | 20,5 | 0,807 | 30,6 | 110 | 20,9 | 75 | 0,59 | 15 | ± 1 passo |
|
|
|
|
20DAM-L | 20,5 | 0,807 | 30,6 | 110 | 20,9 | 75 | 1,97 | 50 | ± 1 passo |
|
|
|
|
26DAM-L | 26,16 | 1,03 | 33,4 | 120 | 20 | 72 | 1,89 | 48 | ± 1 passo |
|
|
|
|
42DBL-K | 42,01 | 1,654 | 102,9 | 370 | 100 | 360 | 0,95 | 24,1 | ± 1 passo |
|
|
|
|
42DBL-L | 42,01 | 1,654 | 102,9 | 370 | 100 | 360 | 3 | 76,2 | ± 1 passo |
|
|
|