20DAM-K Atuador De Passo Linear
20DAM-K
O menor modelo da nossa linha de motores de atuador linear é o 20DAM-K, um atuador linear cativo em miniatura de alto desempenho que fornece até 30,6 N de força linear em um tamanho de quadro de 20 mm.
Destaques dos Produtos
- Alta saída de força linear contínua em relação ao tamanho
- Controlados digitalmente - fáceis de usar com um microprocessador
- Econômicos - design compacto e menor custo de integração
- Livres de manutenção - sem escovas para substituir
- Opções de enrolamento unipolar e bipolar
- Projetos de atuador linear cativo e não cativo
- Longa vida útil - projeto de rolamento de esferas
Personalização disponível
- Modificações de bobina - resistência e indutância
- Plásticos de maior resistência para forças de impacto mais elevadas
- Ímãs - para proporcionar maior força linear ou níveis de retenção reduzidos
- Força de retenção reduzida ou aumentada de acordo com a aplicação
- Parafuso - pontas métricas ou imperiais, comprimento
- Flanges especiais, conectores, sensores para detecção de fim de movimento
- Fiação - conectores, comprimento de terminais e termorretráteis
Aplicação
- Pipetas
- Atuação de válvulas reguladoras de fluxo
- Acionamento de flaps
- Impressoras e copiadoras
- Sistemas de comutação
Número da peça | 20DAM10D1B-K | 20DAM10D1U-K | 20DAM10D2B-K | 20DAM10D2U-K | 20DAM20D1B-K | 20DAM20D1U-K | 20DAM20D2B-K | 20DAM20D2U-K | 20DAM40D1B-K | 20DAM40D1U-K | 20DAM40D2B-K | 20DAM40D2U-K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diâmetro do motor (in) | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 |
Diâmetro do motor (mm) | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°C) | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°F) | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 |
Tensão nominal (V) | 5 | 5 | 12 | 12 | 5 | 5 | 12 | 12 | 5 | 5 | 12 | 12 |
Peso (g) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Peso (oz) | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
Padrões atendidos | Compatível com RoHS | Compatível com RoHS | Compatível com RoHS | Compatível com RoHS | Compatível com RoHS | Compatível com RoHS | Compatível com RoHS | Compatível com RoHS | Compatível com RoHS | Compatível com RoHS | Compatível com RoHS | Compatível com RoHS |
Passos por volta | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Temperatura da bobina (máx.) (°C) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Temperatura da bobina (máx.) (°F) | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
Resistência de tensão dielétrica (VAC) | 650 VRMS CA por 2 segundos | 650 VRMS CA por 2 segundos | 650 VRMS CA por 2 segundos | 650 VRMS CA por 2 segundos | 650 VRMS CA por 2 segundos | 650 VRMS CA por 2 segundos | 650 VRMS CA por 2 segundos | 650 VRMS CA por 2 segundos | 650 VRMS CA por 2 segundos | 650 VRMS CA por 2 segundos | 650 VRMS CA por 2 segundos | 650 VRMS CA por 2 segundos |
Indutância por fase, típica (mH) | 7,2 | 3,8 | 40,8 | 20,3 | 7,2 | 3,8 | 40,8 | 20,3 | 7,2 | 3,8 | 40,8 | 20,3 |
Resistência do isolamento a 500 Vcc (Mohm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Resistência por fase, ± 10% (Ohm) | 20 | 20 | 115,2 | 115,2 | 20 | 20 | 115,2 | 115,2 | 20 | 20 | 115,2 | 115,2 |
Fase do enrolamento | Bipolar | Unipolar | Bipolar | Unipolar | Bipolar | Unipolar | Bipolar | Unipolar | Bipolar | Unipolar | Bipolar | Unipolar |
Força de detenção, mín. (corrente nominal) a 0,001" (0,0254 mm) / passo (N) | 30,6 | 20,9 | 30,6 | 20,9 | ||||||||
Força de detenção, mín. (corrente nominal) a 0,001" (0,0254 mm) / passo (oz) | 110 | 75 | 110 | 75 | ||||||||
Força de detenção, mín. (corrente nominal) a 0,002" (0,058 mm) / passo (N) | 20,9 | 13,9 | 20,9 | 13,9 | ||||||||
Força de detenção, mín. (corrente nominal) a 0,002" (0,058 mm) / passo (oz) | 75 | 50 | 75 | 50 | ||||||||
Força de detenção, mín. (corrente nominal) a 0,004" (0,1016 mm) / passo (N) | 11,1 | 8,3 | 11,1 | 8,3 | ||||||||
Força de detenção, mín. (corrente nominal) a 0,004" (0,1016 mm) / passo (oz) | 40 | 30 | 40 | 30 | ||||||||
Força de detenção, mín. (sem energia) a 0,001" (0,0254 mm) / passo (N) | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | ||||||||
Força de detenção, mín. (sem energia) a 0,001" (0,0254 mm) / passo (oz) | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||||
Força de detenção, mín. (sem energia) a 0,002" (0,0508 mm) / passo (N) | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | ||||||||
Força de detenção, mín. (sem energia) a 0,002" (0,0508 mm) / passo (oz) | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
Força de detenção, mín. (sem energia) a 0,004" (0,1016 mm) / passo (N) | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | ||||||||
Força de detenção, mín. (sem energia) a 0,004" (0,1016 mm) / passo (oz) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
Potência de entrada (W) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Precisão do deslocamento linear | ± 1 passo | ± 1 passo | ± 1 passo | ± 1 passo | ± 1 passo | ± 1 passo | ± 1 passo | ± 1 passo | ± 1 passo | ± 1 passo | ± 1 passo | ± 1 passo |
Corrente nominal por fase, Fase 1 ativa (A) | 0,35 | 0,35 | 0,14 | 0,14 | 0,35 | 0,35 | 0,14 | 0,14 | 0,35 | 0,35 | 0,14 | 0,14 |
Comprimento do curso, típico (in) | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
Comprimento do curso, típico (mm) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Cabo | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
20DAM-K Specification Page | Página de especificações | ||
20DAM-K drawing | Desenho 2D | ||
20DAM-K 3D drawing | Desenho 3D |