20DBM-K Atuador De Passo Linear
20DBM-K
Os atuadores lineares digitais cativos de alta resolução 20DBM-K são personalizados para aplicações exigentes que precisam de pequenos incrementos de movimento e melhor posicionamento. Com um ângulo de passo de 7,5 graus, estes atuadores lineares podem fornecer uma alta força linear de até 50 N. Rolamentos proprietários de esferas maiores com projeto de pré-carga, , têm maior capacidade de carga e maior suporte à repetibilidade.
Destaques dos Produtos
- Ímã de neodímio de grau elevado
- Design compacto
- Possibilidades de enrolamentos
- Rolamentos de esferas maiores
- Dissipação de calor aprimorada
- Pré-carga otimizada
Personalização disponível
- Pontas de extensão/adaptador
- Cabos e conectores de saída
- Modificações de bobina - resistência e indutância
- Comprimentos de curso mais longos/mais curtos
- Placa de montagem
- Folga axial/pré-carga
- Rolamentos de luva ou de esferas
Aplicação
- Pipetas
- Atuação de válvulas reguladoras de fluxo
- Sistemas de acesso
- Estágios X/Y
- Válvulas de aperto ou tubos
- Pinças elétricas
- Bomba de seringa
- Acionamento de flaps
- Impressoras e copiadoras
- Sistemas de comutação
Número da peça | 20DBM05D1B-K | 20DBM05D2B-K | 20DBM05D3B-K | 20DBM05D4B-K | 20DBM10D1B-K | 20DBM10D2B-K | 20DBM10D3B-K | 20DBM10D4B-K | 20DBM20D1B-K | 20DBM20D2B-K | 20DBM20D3B-K | 20DBM20D4B-K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diâmetro do motor (in) | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 |
Diâmetro do motor (mm) | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°C) | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°F) | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 |
Tensão nominal (V) | 5 | 12 | 2,9 | 1,4 | 5 | 12 | 2,9 | 1,4 | 5 | 12 | 2,9 | 1,4 |
Peso (g) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Peso (oz) | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
Padrões atendidos | Compatível com RoHS | Compatível com RoHS | Compatível com RoHS | Compatível com RoHS | Compatível com RoHS | Compatível com RoHS | Compatível com RoHS | Compatível com RoHS | Compatível com RoHS | Compatível com RoHS | Compatível com RoHS | Compatível com RoHS |
Passos por volta | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Temperatura da bobina (máx.) (°C) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Temperatura da bobina (máx.) (°F) | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
Resistência de tensão dielétrica (VAC) | 650 VRMS CA por 2 segundos | 650 VRMS CA por 2 segundos | 650 VRMS CA por 2 segundos | 650 VRMS CA por 2 segundos | 650 VRMS CA por 2 segundos | 650 VRMS CA por 2 segundos | 650 VRMS CA por 2 segundos | 650 VRMS CA por 2 segundos | 650 VRMS CA por 2 segundos | 650 VRMS CA por 2 segundos | 650 VRMS CA por 2 segundos | 650 VRMS CA por 2 segundos |
Indutância por fase, típica (mH) | 7 | 45 | 2,4 | 0,6 | 7 | 45 | 2,4 | 0,6 | 7 | 45 | 2,4 | 0,6 |
Resistência do isolamento a 500 Vcc (Mohm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Resistência por fase, ± 10% (Ohm) | 17,5 | 100,5 | 5,7 | 1,4 | 17,5 | 100,5 | 5,7 | 1,4 | 17,5 | 100,5 | 5,7 | 1,4 |
Fase do enrolamento | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar |
Força de detenção, mín. (corrente nominal) a 0,0005" (0,0127 mm) / passo (N) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
Força de detenção, mín. (corrente nominal) a 0,0005" (0,0127 mm) / passo (oz) | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||
Força de detenção, mín. (corrente nominal) a 0,001" (0,0254 mm) / passo (N) | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||||
Força de detenção, mín. (corrente nominal) a 0,001" (0,0254 mm) / passo (oz) | 126 | 126 | 126 | 126 | ||||||||
Força de detenção, mín. (corrente nominal) a 0,002" (0,058 mm) / passo (N) | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||
Força de detenção, mín. (corrente nominal) a 0,002" (0,058 mm) / passo (oz) | 79 | 79 | 79 | 79 | ||||||||
Força de detenção, mín. (sem energia) a 0,0005" (0,0127 mm) / passo (N) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
Força de detenção, mín. (sem energia) a 0,0005" (0,0127 mm) / passo (oz) | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||
Força de detenção, mín. (sem energia) a 0,001" (0,0254 mm) / passo (N) | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | ||||||||
Força de detenção, mín. (sem energia) a 0,001" (0,0254 mm) / passo (oz) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
Força de detenção, mín. (sem energia) a 0,002" (0,0508 mm) / passo (N) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||
Força de detenção, mín. (sem energia) a 0,002" (0,0508 mm) / passo (oz) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
Potência de entrada (W) | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 |
Precisão do deslocamento linear | ± 1 passo | ± 1 passo | ± 1 passo | ± 1 passo | ± 1 passo | ± 1 passo | ± 1 passo | ± 1 passo | ± 1 passo | ± 1 passo | ± 1 passo | ± 1 passo |
Corrente nominal por fase, Fase 1 ativa (A) | 0,41 | 0,17 | 0,71 | 1,41 | 0,41 | 0,17 | 0,71 | 1,41 | 0,41 | 0,17 | 0,71 | 1,41 |
Comprimento do curso, típico (in) | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
Comprimento do curso, típico (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_20dbm_k.pdf | Página de especificações |
|
|
drawing_20dbm_k.stp | Desenho 3D |
|
|
drawing_20dbm_k.dxf | Desenho 2D |
|
|
brochure_20dbm_stepper_linear_actuator_por.pdf | Brochura |
|