26DAM-K

20DAM-K Atuador Linear cativo

26DAM-K Atuador De Passo Linear

26DAM-K

O 26DAM-K é um atuador linear cativo que fornece até 120 onças de força linear em um tamanho de quadro de 26 mm.

Destaques dos Produtos

  • Alta saída de força linear contínua em relação ao tamanho
  • Controlados digitalmente - fáceis de usar com um microprocessador
  • Econômicos - design compacto e menor custo de integração
  • Livres de manutenção - sem escovas para substituir
  • Opções de enrolamento unipolar e bipolar
  • Projetos cativos e não cativos
  • Longa vida útil - projeto de rolamento de esferas

Personalização disponível

  • Modificações de bobina - resistência e indutância
  • Plásticos de maior resistência para forças de impacto mais elevadas
  • Ímãs - para proporcionar maior força linear ou níveis de retenção reduzidos
  • Força de retenção reduzida ou aumentada de acordo com a aplicação
  • Parafuso - pontas métricas ou imperiais, comprimento
  • Flanges especiais, conectores, sensores para detecção de fim de movimento
  • Fiação - conectores, comprimento de terminais e termorretráteis

Aplicação

Número da peça 26DAM10D1B-K 26DAM10D1U-K 26DAM10D2B-K 26DAM10D2U-K 26DAM20D1B-K 26DAM20D1U-K 26DAM20D2B-K 26DAM20D2U-K 26DAM40D1B-K 26DAM40D1U-K 26DAM40D2B-K 26DAM40D2U-K
Diâmetro do motor (in) 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03
Diâmetro do motor (mm) 26,16 26,16 26,16 26,16 26,16 26,16 26,16 26,16 26,16 26,16 26,16 26,16
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°C) -20 to +70 -20 to +70 -20 to +70 -20 to +70 -20 to +70 -20 to +70 -20 to +70 -20 to +70 -20 to +70 -20 to +70 -20 to +70 -20 to +70
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°F) -4 to +158 -4 to +158 -4 to +158 -4 to +158 -4 to +158 -4 to +158 -4 to +158 -4 to +158 -4 to +158 -4 to +158 -4 to +158 -4 to +158
Tensão nominal (V) 5 5 12 12 5 5 12 12 5 5 12 12
Peso (g) 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
Peso (oz) 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Padrões atendidos Compatível com RoHS Compatível com RoHS Compatível com RoHS Compatível com RoHS Compatível com RoHS Compatível com RoHS Compatível com RoHS Compatível com RoHS Compatível com RoHS Compatível com RoHS Compatível com RoHS Compatível com RoHS
Passos por volta 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Temperatura da bobina (máx.) (°C) 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130
Temperatura da bobina (máx.) (°F) 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266
Resistência de tensão dielétrica (VAC) 650 VRMS CA por 2 segundos 650 VRMS CA por 2 segundos 650 VRMS CA por 2 segundos 650 VRMS CA por 2 segundos 650 VRMS CA por 2 segundos 650 VRMS CA por 2 segundos 650 VRMS CA por 2 segundos 650 VRMS CA por 2 segundos 650 VRMS CA por 2 segundos 650 VRMS CA por 2 segundos 650 VRMS CA por 2 segundos 650 VRMS CA por 2 segundos
Indutância por fase, típica (mH) 6,5 3,8 33,6 20,5 6,5 3,8 33,6 20,5 6,5 3,8 33,6 20,5
Resistência do isolamento a 500 Vcc (Mohm) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Resistência por fase, ± 10% (Ohm) 14,6 14,6 84 84 14,6 14,6 84 84 14,6 14,6 84 84
Fase do enrolamento Bipolar Unipolar Bipolar Unipolar Bipolar Unipolar Bipolar Unipolar Bipolar Unipolar Bipolar Unipolar
Força de detenção, mín. (corrente nominal) a 0,001" (0,0254 mm) / passo (N) 33,4 20 33,4 20
Força de detenção, mín. (corrente nominal) a 0,001" (0,0254 mm) / passo (oz) 120 72 120 72
Força de detenção, mín. (corrente nominal) a 0,002" (0,058 mm) / passo (N) 25 15,3 25 15,3
Força de detenção, mín. (corrente nominal) a 0,002" (0,058 mm) / passo (oz) 90 55 90 55
Força de detenção, mín. (corrente nominal) a 0,004" (0,1016 mm) / passo (N) 14,5 8,9 14,5 8,9
Força de detenção, mín. (corrente nominal) a 0,004" (0,1016 mm) / passo (oz) 52 32 52 32
Força de detenção, mín. (sem energia) a 0,001" (0,0254 mm) / passo (N) 20 20 20 20
Força de detenção, mín. (sem energia) a 0,001" (0,0254 mm) / passo (oz) 72 72 72 72
Força de detenção, mín. (sem energia) a 0,002" (0,0508 mm) / passo (N) 13,9 13,9 13,9 13,9
Força de detenção, mín. (sem energia) a 0,002" (0,0508 mm) / passo (oz) 50 50 50 50
Força de detenção, mín. (sem energia) a 0,004" (0,1016 mm) / passo (N) 5,56 5,56 5,56 5,56
Força de detenção, mín. (sem energia) a 0,004" (0,1016 mm) / passo (oz) 20 20 20 20
Potência de entrada (W) 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4
Precisão do deslocamento linear ± 1 passo ± 1 passo ± 1 passo ± 1 passo ± 1 passo ± 1 passo ± 1 passo ± 1 passo ± 1 passo ± 1 passo ± 1 passo ± 1 passo
Corrente nominal por fase, Fase 1 ativa (A) 0,48 0,48 0,2 0,2 0,48 0,48 0,2 0,2 0,48 0,48 0,2 0,2
Comprimento do curso, típico (in) 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52
Comprimento do curso, típico (mm) 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2
Cabo AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V)
Document Document Type Language File Type
26DAM-K Specification Page Página de especificações
26DAM-K drawing Desenho 2D
26DAM-K 3D drawing Desenho 3D