26DAM-L Atuador De Passo Linear
26DAM-L
O 26DAM-L é um atuador linear não cativo que fornece longo comprimento de curso e até 120 onças de força linear em um tamanho de quadro de 26 mm.
Destaques dos Produtos
- Alta saída de força linear contínua em relação ao tamanho
- Controlados digitalmente - fáceis de usar com um microprocessador
- Econômicos - design compacto e menor custo de integração
- Livres de manutenção - sem escovas para substituir
- Opções de enrolamento unipolar e bipolar
- Projetos cativos e não cativos
- Longa vida útil - projeto de rolamento de esferas
Personalização disponível
- Modificações de bobina - resistência e indutância
- Plásticos de maior resistência para forças de impacto mais elevadas
- Ímãs - para proporcionar maior força linear ou níveis de retenção reduzidos
- Força de retenção reduzida ou aumentada de acordo com a aplicação
- Parafuso - pontas métricas ou imperiais, comprimento
- Flanges especiais, conectores, sensores para detecção de fim de movimento
- Fiação - conectores, comprimento de terminais e termorretráteis
Aplicação
- Pipetas
- Atuação de válvulas reguladoras de fluxo
- Acionamento de flaps
- Impressoras e copiadoras
- Sistemas de comutação
Número da peça | 26DAM10D1B-L | 26DAM10D1U-L | 26DAM10D2B-L | 26DAM10D2U-L | 26DAM20D1B-L | 26DAM20D1U-L | 26DAM20D2B-L | 26DAM20D2U-L | 26DAM40D1B-L | 26DAM40D1U-L | 26DAM40D2B-L | 26DAM40D2U-L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diâmetro do motor (in) | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
Diâmetro do motor (mm) | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°C) | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°F) | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 |
Tensão nominal (V) | 5 | 5 | 12 | 12 | 5 | 5 | 12 | 12 | 5 | 5 | 12 | 12 |
Peso (g) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Peso (oz) | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Padrões atendidos | Compatível com RoHS | Compatível com RoHS | Compatível com RoHS | Compatível com RoHS | Compatível com RoHS | Compatível com RoHS | Compatível com RoHS | Compatível com RoHS | Compatível com RoHS | Compatível com RoHS | Compatível com RoHS | Compatível com RoHS |
Passos por volta | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Temperatura da bobina (máx.) (°C) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Temperatura da bobina (máx.) (°F) | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
Resistência de tensão dielétrica (VAC) | 650 VRMS CA por 2 segundos | 650 VRMS CA por 2 segundos | 650 VRMS CA por 2 segundos | 650 VRMS CA por 2 segundos | 650 VRMS CA por 2 segundos | 650 VRMS CA por 2 segundos | 650 VRMS CA por 2 segundos | 650 VRMS CA por 2 segundos | 650 VRMS CA por 2 segundos | 650 VRMS CA por 2 segundos | 650 VRMS CA por 2 segundos | 650 VRMS CA por 2 segundos |
Indutância por fase, típica (mH) | 6,5 | 3,8 | 33,6 | 20,5 | 6,5 | 3,8 | 33,6 | 20,5 | 6,5 | 3,8 | 33,6 | 20,5 |
Resistência do isolamento a 500 Vcc (Mohm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Resistência por fase, ± 10% (Ohm) | 14,6 | 14,6 | 84 | 84 | 14,6 | 14,6 | 84 | 84 | 14,6 | 14,6 | 84 | 84 |
Fase do enrolamento | Bipolar | Unipolar | Bipolar | Unipolar | Bipolar | Unipolar | Bipolar | Unipolar | Bipolar | Unipolar | Bipolar | Unipolar |
Força de detenção, mín. (corrente nominal) a 0,001" (0,0254 mm) / passo (N) | 33,4 | 20 | 33,4 | 20 | ||||||||
Força de detenção, mín. (corrente nominal) a 0,001" (0,0254 mm) / passo (oz) | 120 | 72 | 120 | 72 | ||||||||
Força de detenção, mín. (corrente nominal) a 0,002" (0,058 mm) / passo (N) | 25 | 15,3 | 25 | 15,3 | ||||||||
Força de detenção, mín. (corrente nominal) a 0,002" (0,058 mm) / passo (oz) | 90 | 55 | 90 | 55 | ||||||||
Força de detenção, mín. (corrente nominal) a 0,004" (0,1016 mm) / passo (N) | 14,5 | 8,9 | 14,5 | 8,9 | ||||||||
Força de detenção, mín. (corrente nominal) a 0,004" (0,1016 mm) / passo (oz) | 52 | 32 | 52 | 32 | ||||||||
Força de detenção, mín. (sem energia) a 0,001" (0,0254 mm) / passo (N) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
Força de detenção, mín. (sem energia) a 0,001" (0,0254 mm) / passo (oz) | 72 | 72 | 72 | 72 | ||||||||
Força de detenção, mín. (sem energia) a 0,002" (0,0508 mm) / passo (N) | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | ||||||||
Força de detenção, mín. (sem energia) a 0,002" (0,0508 mm) / passo (oz) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
Força de detenção, mín. (sem energia) a 0,004" (0,1016 mm) / passo (N) | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | ||||||||
Força de detenção, mín. (sem energia) a 0,004" (0,1016 mm) / passo (oz) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
Potência de entrada (W) | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Precisão do deslocamento linear | ± 1 passo | ± 1 passo | ± 1 passo | ± 1 passo | ± 1 passo | ± 1 passo | ± 1 passo | ± 1 passo | ± 1 passo | ± 1 passo | ± 1 passo | ± 1 passo |
Corrente nominal por fase, Fase 1 ativa (A) | 0,48 | 0,48 | 0,2 | 0,2 | 0,48 | 0,48 | 0,2 | 0,2 | 0,48 | 0,48 | 0,2 | 0,2 |
Comprimento do curso, típico (in) | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 |
Comprimento do curso, típico (mm) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Cabo | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_26dam_l.dxf | Desenho 2D |
|
|
specifications_26dam_l.pdf | Página de especificações |
|
|
drawing_26dam_l.stp | Desenho 3D |
|