35DBM-L Atuador De Passo Linear
35DBM-L
O 35DBM-L é um atuador linear em miniatura não cativo de alta potência que fornece até 112 N de força linear em um diâmetro de 35 mm.
Destaques dos Produtos
- Alta densidade de potência
- Controlados digitalmente - fáceis de usar com um microprocessador
- Econômicos - design compacto e menor custo de integração
- Longa vida útil - projeto de rolamento de esferas
- Design não cativo
Personalização disponível
- Modificações de bobina - resistência e indutância
- Comprimentos de curso mais longos/mais curtos
- Ímãs - para proporcionar maior força linear ou níveis de retenção reduzidos
- Força de retenção reduzida ou aumentada de acordo com a aplicação
- Parafuso - pontas métricas ou imperiais, comprimento
- Flanges especiais, conectores, sensores para detecção de fim de movimento
- Fiação - conectores, comprimento de terminais e termorretráteis
Aplicação
- Autoinjetores
- Atuação de válvulas reguladoras de fluxo
- Analisadores diagnósticos
- Sistemas de acesso
- Acionamento de flaps
- Automação laboratorial
- Pipetas
- Impressoras e copiadoras
- Estações de trabalho de preparação de amostras
- Sistemas de comutação
- Atuadores de válvulas
Número da peça | 35DBM10D1B-L | 35DBM10D2B-L | 35DBM10D3B-L | 35DBM20D1B-L | 35DBM20D2B-L | 35DBM20D3B-L |
---|---|---|---|---|---|---|
Diâmetro do motor (in) | 1,415 | 1,415 | 1,415 | 1,415 | 1,415 | 1,415 |
Diâmetro do motor (mm) | 35,94 | 35,94 | 35,94 | 35,94 | 35,94 | 35,94 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°C) | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°F) | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 |
Tensão nominal (V) | 5 | 12 | 2,5 | 5 | 12 | 2,5 |
Peso (g) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Peso (oz) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Padrões atendidos | Compatível com RoHS | Compatível com RoHS | Compatível com RoHS | Compatível com RoHS | Compatível com RoHS | Compatível com RoHS |
Passos por volta | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Temperatura da bobina (máx.) (°C) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Temperatura da bobina (máx.) (°F) | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
Resistência de tensão dielétrica (VAC) | 650 VRMS CA por 2 segundos | 650 VRMS CA por 2 segundos | 650 VRMS CA por 2 segundos | 650 VRMS CA por 2 segundos | 650 VRMS CA por 2 segundos | 650 VRMS CA por 2 segundos |
Indutância por fase, típica (mH) | 9,5 | 51,4 | 2,4 | 9,5 | 51,4 | 2,4 |
Resistência do isolamento a 500 Vcc (Mohm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Resistência por fase, ± 10% (Ohm) | 10 | 58 | 2,5 | 10 | 58 | 2,5 |
Fase do enrolamento | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar |
Força de detenção, mín. (corrente nominal) a 0,001" (0,0254 mm) / passo (N) | 112 | 112 | 112 | |||
Força de detenção, mín. (corrente nominal) a 0,001" (0,0254 mm) / passo (oz) | 403 | 403 | 403 | |||
Força de detenção, mín. (corrente nominal) a 0,002" (0,058 mm) / passo (N) | 70 | 70 | 70 | |||
Força de detenção, mín. (corrente nominal) a 0,002" (0,058 mm) / passo (oz) | 252 | 252 | 252 | |||
Força de detenção, mín. (sem energia) a 0,001" (0,0254 mm) / passo (N) | 40 | 40 | 40 | |||
Força de detenção, mín. (sem energia) a 0,001" (0,0254 mm) / passo (oz) | 144 | 144 | 144 | |||
Força de detenção, mín. (sem energia) a 0,002" (0,0508 mm) / passo (N) | 10 | 10 | 10 | |||
Força de detenção, mín. (sem energia) a 0,002" (0,0508 mm) / passo (oz) | 36 | 36 | 36 | |||
Potência de entrada (W) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Precisão do deslocamento linear | ± 1 passo | ± 1 passo | ± 1 passo | ± 1 passo | ± 1 passo | ± 1 passo |
Corrente nominal por fase, Fase 1 ativa (A) | 0,71 | 0,29 | 1,41 | 0,71 | 0,29 | 1,41 |
Comprimento do curso, típico (in) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Comprimento do curso, típico (mm) | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 |
Cabo | AWG #26, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #26, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #26, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #26, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #26, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #26, UL 1429 (80°C, 150 V) |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_35dbm_l.dxf | Desenho 2D |
|
|
drawing_35dbm_l.stp | Desenho 3D |
|
|
specifications_35dbm_l.pdf | Página de especificações |
|