42DBL-L Atuador De Passo Linear
42DBL-L
O 42DBL-L é um atuador linear não cativo que fornece longo comprimento de curso e até 370 onças de força linear em um tamanho de diâmetro de 42 mm. O rotor grande o torna adequado para aplicações de alta força.
Destaques dos Produtos
- Alta saída de força linear contínua em relação ao tamanho
- Controlados digitalmente - fáceis de usar com um microprocessador
- Econômicos - design compacto e menor custo de integração
- Livres de manutenção - sem escovas para substituir
- Opções de enrolamento unipolar e bipolar
- Projetos cativos e não cativos
- Longa vida útil - projeto de rolamento de esferas
Personalização disponível
- Modificações de bobina - resistência e indutância
- Ímãs - para proporcionar maior força linear ou níveis de retenção reduzidos
- Força de retenção reduzida ou aumentada de acordo com a aplicação
- Parafuso - pontas métricas ou imperiais, comprimento
- Flanges especiais, conectores, sensores para detecção de fim de movimento
- Fiação - conectores, comprimento de terminais e termorretráteis
Aplicação
- Pipetas
- Atuação de válvulas reguladoras de fluxo
- Acionamento de flaps
- Impressoras e copiadoras
- Sistemas de comutação
Número da peça | 42DBL10C1B-L | 42DBL10C1U-L | 42DBL10C2B-L | 42DBL10C2U-L | 42DBL20C1B-L | 42DBL20C1U-L | 42DBL20C2B-L | 42DBL20C2U-L | 42DBL40C1B-L | 42DBL40C1U-L | 42DBL40C2B-L | 42DBL40C2U-L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diâmetro do motor (in) | 1,654 | 1,654 | 1,654 | 1,654 | 1,654 | 1,654 | 1,654 | 1,654 | 1,654 | 1,654 | 1,654 | 1,654 |
Diâmetro do motor (mm) | 42,01 | 42,01 | 42,01 | 42,01 | 42,01 | 42,01 | 42,01 | 42,01 | 42,01 | 42,01 | 42,01 | 42,01 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°C) | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°F) | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 |
Tensão nominal (V) | 5 | 5 | 12 | 12 | 5 | 5 | 12 | 12 | 5 | 5 | 12 | 12 |
Peso (g) | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
Peso (oz) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Padrões atendidos | Compatível com RoHS | Compatível com RoHS | Compatível com RoHS | Compatível com RoHS | Compatível com RoHS | Compatível com RoHS | Compatível com RoHS | Compatível com RoHS | Compatível com RoHS | Compatível com RoHS | Compatível com RoHS | Compatível com RoHS |
Passos por volta | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Temperatura da bobina (máx.) (°C) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Temperatura da bobina (máx.) (°F) | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
Resistência de tensão dielétrica (VAC) | 650 VRMS CA por 2 segundos | 650 VRMS CA por 2 segundos | 650 VRMS CA por 2 segundos | 650 VRMS CA por 2 segundos | 650 VRMS CA por 2 segundos | 650 VRMS CA por 2 segundos | 650 VRMS CA por 2 segundos | 650 VRMS CA por 2 segundos | 650 VRMS CA por 2 segundos | 650 VRMS CA por 2 segundos | 650 VRMS CA por 2 segundos | 650 VRMS CA por 2 segundos |
Indutância por fase, típica (mH) | 5,5 | 3,7 | 39,3 | 15 | 5,5 | 3,7 | 39,3 | 15 | 5,5 | 3,7 | 39,3 | 15 |
Resistência do isolamento a 500 Vcc (Mohm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Resistência por fase, ± 10% (Ohm) | 5 | 5 | 28,8 | 28,8 | 5 | 5 | 28,8 | 28,8 | 5 | 5 | 28,8 | 28,8 |
Fase do enrolamento | Bipolar | Unipolar | Bipolar | Unipolar | Bipolar | Unipolar | Bipolar | Unipolar | Bipolar | Unipolar | Bipolar | Unipolar |
Força de detenção, mín. (corrente nominal) a 0,001" (0,0254 mm) / passo (N) | 102,9 | 100 | 102,9 | 100 | ||||||||
Força de detenção, mín. (corrente nominal) a 0,001" (0,0254 mm) / passo (oz) | 370 | 360 | 370 | 360 | ||||||||
Força de detenção, mín. (corrente nominal) a 0,002" (0,058 mm) / passo (N) | 83,4 | 72,3 | 83,4 | 72,3 | ||||||||
Força de detenção, mín. (corrente nominal) a 0,002" (0,058 mm) / passo (oz) | 300 | 260 | 300 | 260 | ||||||||
Força de detenção, mín. (corrente nominal) a 0,004" (0,1016 mm) / passo (N) | 55,6 | 50 | 55,6 | 50 | ||||||||
Força de detenção, mín. (corrente nominal) a 0,004" (0,1016 mm) / passo (oz) | 200 | 180 | 200 | 180 | ||||||||
Força de detenção, mín. (sem energia) a 0,001" (0,0254 mm) / passo (N) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
Força de detenção, mín. (sem energia) a 0,001" (0,0254 mm) / passo (oz) | 360 | 360 | 360 | 360 | ||||||||
Força de detenção, mín. (sem energia) a 0,002" (0,0508 mm) / passo (N) | 83,4 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | ||||||||
Força de detenção, mín. (sem energia) a 0,002" (0,0508 mm) / passo (oz) | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||
Força de detenção, mín. (sem energia) a 0,004" (0,1016 mm) / passo (N) | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | ||||||||
Força de detenção, mín. (sem energia) a 0,004" (0,1016 mm) / passo (oz) | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||||
Potência de entrada (W) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Precisão do deslocamento linear | ± 1 passo | ± 1 passo | ± 1 passo | ± 1 passo | ± 1 passo | ± 1 passo | ± 1 passo | ± 1 passo | ± 1 passo | ± 1 passo | ± 1 passo | ± 1 passo |
Corrente nominal por fase, Fase 1 ativa (A) | 1,41 | 1,41 | 0,59 | 0,59 | 1,41 | 1,41 | 0,59 | 0,59 | 1,41 | 1,41 | 0,59 | 0,59 |
Comprimento do curso, típico (in) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Comprimento do curso, típico (mm) | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 |
Cabo | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_42dbl_l.pdf | Página de especificações |
|
|
drawing_42dbl_l.stp | Desenho 3D |
|
|
drawing_42dbl_l.dxf | Desenho 2D |
|