Como selecionar seu motor de passo com disco magnético

Critérios de seleção

P - motor de ímã de disco Portescap
X - código adicional; se P, significa sensores Hall integrados.

Diâmetro do motor

O diâmetro do motor (às vezes designado como tamanho do quadro) é o diâmetro da carcaça do motor, arredondado para o mm mais próximo. A adequação do diâmetro do motor ao espaço disponível na aplicação geralmente é o melhor ponto de partida ao dimensionar um motor com ímã de disco (DMM). Em geral, motores com diâmetro maior fornecem mais torque. O diâmetro do motor varia de 10 a 74 mm.

Comprimento

Varia de 16,4 a 56 mm.

Versão do motor

Se 2: motor recomendado para os modos de passo integral e meio passo.
Se 0: motor recomendado para micropasso (menos de 5% de terceira harmônica e baixo torque de retenção).

Número de pares de polos do rotor

Isso determina o ângulo de passo. Os ângulos de passo disponíveis são 3,6°, 6°, 7,5°, 9° e 15°.

Número de fios de terminal

4 significa duas fases, 1 bobina por fase.
8 significa duas fases, 2 bobinas por fase. Isso permite conectar as bobinas em série ou em paralelo, ou acionar o motor em modo unipolar.

Resistência por enrolamento

A corrente, a tensão e o tipo de driver usado ajudarão a selecionar a bobina.

Código de execução interno do motor

Usado para identificar as características mecânicas da unidade.

 Motor de passo com disco magnético:
 P X 5 3 2 -25 8 12 14
 P  Motor com disco magnético
X  Código interno
 5  Diâmetro
 3  Comprimento
 2 Versão do motor
2 = passo integral/meio passo
0 = micropasso
 25 Número de pares de polos do rotor
 8 Número de conexões ou fios de terminal
 12 Resistência por enrolamento
 14  Código de execução do motor