Como selecionar um atuador linear

Critérios de seleção

Diâmetro do motor

O diâmetro do motor (às vezes designado como tamanho do quadro) é o diâmetro da carcaça do motor, arredondado para o mm mais próximo. A adequação do diâmetro do motor ao espaço disponível na aplicação geralmente é o melhor ponto de partida ao dimensionar um DLA. Em geral, motores com tamanho de quadro maior fornecem mais força.

Ângulo de passo

Um ângulo de passo menor fornece mais força com menor velocidade, bem como maior precisão posicional.

Tamanho do rotor

Esse é um código de letras que indica o tamanho do rotor dentro do motor. Um rotor maior fornece mais força, mas nem sempre afeta o tamanho do motor.

Deslocamento linear por passo

A distância de deslocamento do parafuso de avanço com cada passo do motor.

Tipo de ímã

Ímãs mais potentes fornecem mais força com o mesmo tamanho e o mesmo consumo de corrente. Os ímãs de ferrita têm potência e preço menores, ao passo que os ímãs mais caros de neodímio fornecem mais potência para aplicações de alto desempenho.

Tensão nominal

A operação do motor à tensão nominal produzirá o desempenho indicado no catálogo. Um controlador pulsador pode ser usado para alterar a tensão e a corrente enviadas ao motor, ajustando-as aos requisitos específicos da aplicação.

Tipo de driver

The type of motor chosen should match the type of driver used in the application (unipolar is 6 wires, bipolar is 4 wires).O tipo de motor escolhido deve corresponder ao tipo de controlador usado na aplicação (6 fios para unipolar, 4 fios para bipolar).

Cativo x não cativo

Um projeto cativo fornecerá movimento puramente translacional ao eixo, o que é ideal para aplicações com espaço restrito. Um projeto não cativo permitirá um curso mais longo.

 Atuador linear digital (DLA):
 20 D A M 10 D 2 U -L
 20  Diâmetro do motor
D  Indica DLA
 A Ângulo de passo
A = 15 graus
B = 7,5 graus
 M Tamanho do rotor
M = médio
L = grande
 10 Deslocamento linear por passo
05 = .0005"
10 = .001"
20 = .002"
30 = .003"
40 = .004"
 D Tipo de ímã
B = ferrita
D = neodímio
 2 Tensão
1 = 5 V
2 = 12 V
 U Tipo de driver
U = unipolar
B = bipolar
 L Projeto cativo/não cativo
K = cativo
L = não cativo