Como selecionar um motor de passo can stack

Critérios de seleção

 

Diâmetro do motor

O diâmetro do motor (às vezes designado como tamanho do quadro) é o diâmetro da carcaça do motor, arredondado para o mm mais próximo. A adequação do diâmetro do motor ao espaço disponível na aplicação geralmente é o melhor ponto de partida ao dimensionar um motor. Em geral, motores com diâmetro maior fornecem mais torque.

Tamanho do rotor

Esse é um código de letras que indica o tamanho do rotor dentro do motor. Um rotor maior fornece mais torque, mas nem sempre afeta o tamanho do motor.

Passos por volta

Um número maior de passos por volta resultará em um ângulo de passo menor e, portanto, em maior resolução de posição angular e menos ondulação de torque. Mais passos também resultam em mais torque, mas diminuem a velocidade.

Tipo de ímã

Ímãs mais potentes fornecem mais torque com o mesmo tamanho e o mesmo consumo de corrente. Os ímãs de ferrita têm potência e preço menores, ao passo que os ímãs de neodímio fornecem mais potência para aplicações de alto desempenho.

Tensão nominal

Geralmente recomenda-se usar uma tensão próxima à tensão de alimentação. Em alguns casos, tensões superiores à nominal podem ser usadas para aumentar o desempenho.

Tipo de driver

O tipo de motor escolhido deve corresponder ao tipo de driver usado na aplicação.

 Motor de passo can stack:
 26 M 048 D 2 B
26  Diâmetro
M Tamanho do rotor
S = pequeno
M = médio
L = grande
048 Passos por volta
 D Tipo de ímã
B = ferrita
C = ferrita He
D = neodímio
 2 Tensão nominal
1 = 5 V
2 = 12 V
 B Tipo de driver
U = unipolar
B = bipolar