Densidade da potência do motor

Motores de passo can stack

Nossos motores de passo (do tipo "can-stack") têm longa vida, alta performance em soluções de malha fechada, convertendo pulsos elétricos em movimentos mecânicos utilizando as técnicas mais simples fazendo desta tecnologia adequada a diversas aplicações.

Os motores de passo do tipo can stack concentram-se na simplicidade do projeto para fornecer uma solução de movimento econômica para a sua aplicação.

  • Excelente solução de controle em circuito aberto
  • Alta saída de torque contínuo por tamanho de pacote
  • Longa vida útil devido à alta qualidade do conjunto de rolamentos
  • Enrolamentos unipolares e bipolares disponíveis

Comments

We respect your privacy. Please see our Privacy Notice for more information.


Ao entrar em contato conosco, você aceita que seus dados sejam usados pela Portescap para responder à sua consulta.
Nós respeitamos sua privacidade. Por favor, veja nosso Aviso de privacidade Para maiores informações.

Can Stack Motors

Diâmetro do motor (mm) Diâmetro do motor (in) Torque de detenção (mín.) (mNm) Torque de detenção (mín.) (oz-in) Torque de detenção (oz-in) Torque de detenção (mNm) Ângulo de passo (graus) Passos por volta Especificações CAD 3D CAD
26M048B 26,16 1,03 10,6 1,5 0,12 0,85 7.5 48
42M100B 42,01 1,654 49,4 7 0,7 5 3.6 100
15M020D 15,5 0,61 3,87 0,55 0,23 1,62 18 20
60L024B 59,18 2,33 169,48 24 4 28,25 15 24
35L048B 35,94 1,415 28 4 0,6 4,2 7.5 48
20M020D 20,5 0,807 10,95 1,55 0,5 3,53 18 20
26M024B 26,16 1,03 7,8 1,1 0,19 1,34 15 24
42M048C 42,01 1,654 83,8 11,9 1,8 12,7 7.5 48
42M048D 42,01 1,654 114,4 16,2 4,2 29,66 7.5 48
26M024D 26,16 1,03 12 1,7 0,6 4,2 15 24
35L048D 35,94 1,415 54 7,6 1,8 12,1 7.5 48
42L048D 42,01 1,654 131 18,5 4,2 29,7 7.5 48
35M048B 35,94 1,415 19,76 2,8 0,3 2,12 7.5 48
35M048D 35,94 1,415 25 3,5 0,89 6,3 7.5 48
26M048D 26,16 1,03 14,5 2,05 0,6 4,2 7.5 48