15M020D Mini Motor De Passo - Can Stack
15M020D
O menor modelo da nossa linha de motores de passo do tipo pilha de lata é o 15M020D, que fornece 0,55 onça-pol (3,87 mNm) de torque de retenção em um diâmetro de 15 mm. É ideal para aplicações de posicionamento de baixo torque com tamanho e/ou peso limitado.
Destaques dos Produtos
- Excelente controle em circuito aberto - nenhum encoder necessário
- Controlados digitalmente - fáceis de usar com um microprocessador
- Econômicos – design compacto e menor custo de integração
- Livre de manutenção - sem escovas que possam sofrer desgaste
Personalização disponível
- Rolamentos, ímãs de embreagem, amortecedores
- Modificações de bobina - resistência e indutância
- Eixos personalizados - partes chatas, recartilhamento, diâmetro, comprimento
- Ímãs - para proporcionar maior torque ou níveis de retenção reduzidos
- Integrações mecânicas mediante solicitação (caixa e flanges dianteiro e traseiro, eixo)
- Pinhões e engrenagens
- Fiação - conectores, comprimento de terminais e termorretráteis
Aplicação
- Posicionamento de antenas
- Diagnóstico clínico
- Sistemas de dosagem e dispensa
- Robôs humanoides
- Impressoras e copiadoras
- Sistemas de comutação
- Atuadores de válvulas
Número da peça | 15M020D1B |
---|---|
Diâmetro do motor (in) | 0,61 |
Diâmetro do motor (mm) | 15,5 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°C) | -20 to +70 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°F) | -4 to +158 |
Tensão nominal (V) | 5 |
Inércia do rotor (gcm²) | 0,12 |
Inércia do rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 0,000629 |
Peso (g) | 14 |
Peso (oz) | 0,5 |
Padrões atendidos | Compatível com RoHS |
Ângulo de passo (graus) | 18 |
Passos por volta | 20 |
Precisão absoluta 2 fases ligadas, passo total (graus) | ± 1.5 |
Temperatura da bobina (máx.) (°C) | 130 |
Temperatura da bobina (máx.) (°F) | 266 |
Torque de detenção (mNm) | 1,62 |
Torque de detenção (oz-in) | 0,23 |
Resistência de tensão dielétrica (VAC) | 450 VRMS CA por 2 segundos |
Torque de detenção (mín.) (mNm) | 3,87 |
Torque de detenção (mín.) (oz-in) | 0,55 |
Indutância por fase, típica (mH) | 14 |
Resistência do isolamento a 500 Vcc (Mohm) | 100 |
Corrente nominal por fase (A) | 0,13 |
Resistência por fase, ± 10% (Ohm) | 40 |
Fase do enrolamento | Bipolar |
Cabo | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
15M020D Specification Page | Página de especificações |
|
|
15M020D drawing | Desenho 2D |
|
|
15M020D 3D drawing | Desenho 3D |
|