PRODUTOS RELACIONADOS
26M024B Mini Motor De Passo - Can Stack
26M024B
O 26M024B é um motor do tipo can stack com ângulo de passo de 15 graus que pode fornecer até 1,1 onça-pol (7,8 mNm) de torque de retenção em um diâmetro de 26 mm. Está disponível com enrolamentos de 5 ou 12 volts e em configurações unipolares ou bipolares.
Destaques dos Produtos
- Excelente controle em circuito aberto - nenhum encoder necessário
- Controlados digitalmente - fáceis de usar com um microprocessador
- Econômicos - design compacto e menor custo de integração
- Livre de manutenção - sem escovas que possam sofrer desgaste
- Disponível com enrolamento unipolar e bipolar
Personalização disponível
- Rolamentos, ímãs de embreagem, amortecedores
- Modificações de bobina - resistência e indutância
- Eixos personalizados - partes chatas, recartilhamento, diâmetro, comprimento
- Ímãs - para proporcionar maior torque ou níveis de retenção reduzidos
- Integrações mecânicas mediante solicitação (caixa e flanges dianteiro e traseiro, eixo)
- Pinhões e engrenagens
- Fiação - conectores, comprimento de terminais e termorretráteis
Aplicação
- Diagnóstico clínico
- Atuadores de válvulas
- Dispensa farmacêutica
- Aplicações robóticas
- Posicionamento de antenas
- Impressoras e copiadoras
- Sistemas de comutação
Número da peça | 26M024B1U | 26M024B2B | 26M024B2U | 26M0424B1B |
---|---|---|---|---|
Diâmetro do motor (in) | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
Diâmetro do motor (mm) | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°C) | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°F) | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 |
Tensão nominal (V) | 5 | 12 | 12 | 5 |
Inércia do rotor (gcm²) | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Inércia do rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 0,00601 | 0,00601 | 0,00601 | 0,00601 |
Peso (g) | 34 | 34 | 34 | 34 |
Peso (oz) | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Padrões atendidos | Compatível com RoHS | Compatível com RoHS | Compatível com RoHS | Compatível com RoHS |
Ângulo de passo (graus) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Passos por volta | 24 | 24 | 24 | 24 |
Precisão absoluta 2 fases ligadas, passo total (graus) | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 |
Temperatura da bobina (máx.) (°C) | 130 | 130 | 130 | 130 |
Temperatura da bobina (máx.) (°F) | 266 | 266 | 266 | 266 |
Torque de detenção (mNm) | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
Torque de detenção (oz-in) | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
Resistência de tensão dielétrica (VAC) | 650 VRMS CA por 2 segundos | 650 VRMS CA por 2 segundos | 650 VRMS CA por 2 segundos | 650 VRMS CA por 2 segundos |
Torque de detenção (mín.) (mNm) | 6,3 | 7,8 | 6,3 | 7,8 |
Torque de detenção (mín.) (oz-in) | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 1,1 |
Indutância por fase, típica (mH) | 4,1 | 52,4 | 29,9 | 7,7 |
Resistência do isolamento a 500 Vcc (Mohm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Corrente nominal por fase (A) | 0,26 | 0,11 | 0,11 | 0,25 |
Resistência por fase, ± 10% (Ohm) | 19,6 | 108 | 110 | 19,8 |
Fase do enrolamento | Unipolar | Bipolar | Unipolar | Bipolar |
Cabo | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
26M024B Specification Page | Página de especificações |
|
|
26M024B drawing | Desenho 2D |
|
|
26M024B 3D drawing | Desenho 3D |
|