PRODUTOS RELACIONADOS
35L048B Mini Motor De Passo - Can Stack
35L048B
O 35L048B fornece até 4,0 onças-pol (28 mNm) de torque de retenção em um diâmetro de 35 mm, sendo perfeito para aplicações de maior torque. Os 48 passos por volta resultam em um ângulo de passo de 7,5 graus, aumentando a resolução de posição. Está disponível com enrolamentos de 5 ou 12 volts e em configurações unipolares ou bipolares.
Destaques dos Produtos
- Excelente controle em circuito aberto - nenhum encoder necessário
- Controlados digitalmente - fáceis de usar com um microprocessador
- Econômicos - design compacto e menor custo de integração
- Livre de manutenção - sem escovas que possam sofrer desgaste
- Disponível com enrolamento unipolar e bipolar
Personalização disponível
- Rolamentos, ímãs de embreagem, amortecedores
- Modificações de bobina - resistência e indutância
- Eixos personalizados - partes chatas, recartilhamento, diâmetro, comprimento
- Ímãs - para proporcionar maior torque ou níveis de retenção reduzidos
- Integrações mecânicas mediante solicitação (caixa e flanges dianteiro e traseiro, eixo)
- Pinhões e engrenagens
- Fiação - conectores, comprimento de terminais e termorretráteis
Aplicação
- Posicionamento de antenas
- Analisadores diagnósticos
- Dispensadores de comprimidos
- Impressoras e copiadoras
- Aplicações robóticas
- Interruptores
- Atuadores de válvulas
Número da peça | 35L048B1B | 35L048B1U | 35L048B2B | 35L048B2U |
---|---|---|---|---|
Diâmetro do motor (in) | 1,415 | 1,415 | 1,415 | 1,415 |
Diâmetro do motor (mm) | 35,94 | 35,94 | 35,94 | 35,94 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°C) | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°F) | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 |
Tensão nominal (V) | 5 | 5 | 12 | 12 |
Inércia do rotor (gcm²) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Inércia do rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
Peso (g) | 88 | 88 | 88 | 88 |
Peso (oz) | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
Padrões atendidos | Compatível com RoHS | Compatível com RoHS | Compatível com RoHS | Compatível com RoHS |
Ângulo de passo (graus) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Passos por volta | 48 | 48 | 48 | 48 |
Precisão absoluta 2 fases ligadas, passo total (graus) | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 |
Temperatura da bobina (máx.) (°C) | 130 | 130 | 130 | 130 |
Temperatura da bobina (máx.) (°F) | 266 | 266 | 266 | 266 |
Torque de detenção (mNm) | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Torque de detenção (oz-in) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Resistência de tensão dielétrica (VAC) | 650 VRMS CA por 2 segundos | 650 VRMS CA por 2 segundos | 650 VRMS CA por 2 segundos | 650 VRMS CA por 2 segundos |
Torque de detenção (mín.) (mNm) | 28 | 25 | 28 | 25 |
Torque de detenção (mín.) (oz-in) | 4 | 3,5 | 4 | 3,5 |
Indutância por fase, típica (mH) | 15 | 7,8 | 72 | 40 |
Resistência do isolamento a 500 Vcc (Mohm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Corrente nominal por fase (A) | 0,45 | 0,45 | 0,19 | 0,19 |
Resistência por fase, ± 10% (Ohm) | 11 | 11 | 64 | 64 |
Fase do enrolamento | Bipolar | Unipolar | Bipolar | Unipolar |
Cabo | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_35l048b.stp | Desenho 3D |
|
|
drawing_35l048b.dxf | Desenho 2D |
|
|
specifications_35l048b.pdf | Página de especificações |
|