42M100B Mini Motor de Passo - Can Stack
42M100B
A série 42M100B proporciona até 49,4mNm (7 oz-in) de torque de retenção. Os 100 passos por volta resulta em 3,6 graus por passo proporcionando posicionamento extremamente preciso.
Destaques dos Produtos
- Excepcional controle de malha aberta - sem necessidade de encoder
- Controle digital - fácil de utilizar com microprocessadores
- Eficiente em custo - design compacto, custo reduzido de integração
- Livre de manutenção - sem desgaste de escovas
- unipolar e bipolar
Personalização disponível
- Rolamentos, ímãs de embreagem, amortecedores
- Modificações de bobina - resistência e indutância
- Eixos personalizados - partes chatas, recartilhamento, diâmetro, comprimento
- Ímãs - para proporcionar maior torque ou níveis de retenção reduzidos
- Integrações mecânicas mediante solicitação (caixa e flanges dianteiro e traseiro, eixo)
- Pinhões e engrenagens
- Fiação - conectores, comprimento de terminais e termorretráteis
Aplicação
- Atuadores de válvulas
- Diagnóstico clínico
- Dispensa farmacêutica
- Aplicações robóticas
- Posicionamento de antenas
- Impressoras e copiadoras
- Sistemas de comutação
Número da peça | 42M100B1B | 42M100B1U | 42M100B2B | 42M100B2U |
---|---|---|---|---|
Diâmetro do motor (in) | 1,654 | 1,654 | 1,654 | 1,654 |
Diâmetro do motor (mm) | 42,01 | 42,01 | 42,01 | 42,01 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°C) | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 |
Temperatura Ambiente - Faixa de operação (°F) | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 |
Tensão nominal (V) | 5 | 5 | 12 | 12 |
Inércia do rotor (gcm²) | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
Inércia do rotor (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 0,06452 | 0,06452 | 0,06452 | 0,06452 |
Peso (g) | 88 | 88 | 88 | 88 |
Peso (oz) | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
Padrões atendidos | Compatível com RoHS | Compatível com RoHS | Compatível com RoHS | Compatível com RoHS |
Ângulo de passo (graus) | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Passos por volta | 100 | 100 | 100 | 100 |
Precisão absoluta 2 fases ligadas, passo total (graus) | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 |
Temperatura da bobina (máx.) (°C) | 130 | 130 | 130 | 130 |
Temperatura da bobina (máx.) (°F) | 266 | 266 | 266 | 266 |
Torque de detenção (mNm) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Torque de detenção (oz-in) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Resistência de tensão dielétrica (VAC) | 650 VRMS CA por 2 segundos | 650 VRMS CA por 2 segundos | 650 VRMS CA por 2 segundos | 650 VRMS CA por 2 segundos |
Torque de detenção (mín.) (mNm) | 49,4 | 45,2 | 49,4 | 45,2 |
Torque de detenção (mín.) (oz-in) | 7 | 6,4 | 7 | 6,4 |
Indutância por fase, típica (mH) | 11,3 | 6,6 | 62,1 | 37,7 |
Resistência do isolamento a 500 Vcc (Mohm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Corrente nominal por fase (A) | 0,4 | 0,4 | 0,16 | 0,16 |
Resistência por fase, ± 10% (Ohm) | 12,5 | 12,5 | 75 | 75 |
Fase do enrolamento | Bipolar | Unipolar | Bipolar | Unipolar |
Cabo | AWG #28, UL 3265 (125°C, 150 V) | AWG #28, UL 3265 (125°C, 150 V) | AWG #28, UL 3265 (125°C, 150 V) | AWG #28, UL 3265 (125°C, 150 V) |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_42m100b.stp | Desenho 3D |
|
|
drawing_42m100b.dxf | Desenho 2D |
|
|
specifications_42m100b.pdf | Página de especificações |
|